Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | 2 x Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 3 mm | |
Einbau | bündig aufbaubar | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,43 mm | |
Realschaltabstand | 2,7 ... 3,3 mm typ. | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,5 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,4 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 1 | |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1,2 | |
Ausgangsart | 3-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 500 Hz | |
Hysterese | typ. 5 % | |
Verpolschutz | alle Leitungen | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 3 V | |
Betriebsstrom | 0 ... 100 mA | |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C | |
Leerlaufstrom | ≤ 25 mA | |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Ventilzustandsanzeige | LED, gelb | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschluss (systemseitig) | 300 mm PUR-Kabel Harting-Stecker , Typ HAN 3A-gg Polzahl, 6+PE Pflitsch-Verschraubung, blue globe |
|
Aderquerschnitt (systemseitig) | 0,5 mm2 | |
Anschluss (ventilseitig) | 400 mm PUR-Kabel Ventilsteckdose, DIN EN 175301-803 , Polzahl, 2+PE |
|
Aderquerschnitt (ventilseitig) | 0,75 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 33,5 mm | |
Breite | 65 mm | |
Länge | 36 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273901 |
ECLASS 12.0 | 27273901 |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
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
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB |