Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBN40-L2-A2-V1-M-Y247441
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Antivalent |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 40 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 32,4 mm |
Realschaltabstand | 36 ... 44 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,34 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,81 |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1 |
Reduktionsfaktor rMs | 0,4 |
Ausgangsart | 4-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 100 Hz |
Hysterese | typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 2 V |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 20 mA |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 680 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
E1-Typgenehmigung | 10R-04 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
|
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
Gehäusematerial | PA |
Stirnfläche | PA |
Schutzart | IP69K |
Masse | 130 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 67 mm |
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
NBN40-L2-A2-V1-M-Y247441
Produktdokumentation:
NBN40-L2-A2-V1-M-Y247441
Zulassungen:
NBN40-L2-A2-V1-M-Y247441
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
UNECE KBA E1 | 10R-067189 | ALL | PDF | 556 KB
|
Zugehörige Produkte:
NBN40-L2-A2-V1-M-Y247441
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Modularer Haltewinkelfa |
|
|
|
|
Einbauadapter, M12/M20; Kunststoffausführungfa |
|