Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Kapazitiver Sensor CBN10-F46-E2

CBN10-F46-E2
  • Flache Bauform
  • Montageschlitze für Kabelbinder

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  CBN10-F46-E2

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstand10 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 7 mm
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V
Schaltfrequenz0 ... 5 Hz
Hysterese1 ... 10 typ. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 2 V
Spannungsfall bei IL
Spannungsfall IL = 10 mA, Schaltelement Ein0,8 ... 2,2 V typ. 1,4 V
Betriebsstrom0 ... 100 mA
kleinster Betriebsstrom0 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Reststrom TU =40 °C Schaltelement Aus≤ 100 µA
Leerlaufstrom≤ 15 mA
Bereitschaftsverzug≤ 50 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 2 m
Aderquerschnitt0,14 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Abmessungen
Höhe20 mm
Breite50 mm
Länge5 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274201
ECLASS 12.027274201
ECLASS 11.027270102
ECLASS 10.0.127270102
ECLASS 9.027270102
ECLASS 8.027270102
ECLASS 5.127270102
ETIM 9.0EC002715
ETIM 8.0EC002715
ETIM 7.0EC002715
ETIM 6.0EC002715
ETIM 5.0EC002715
UNSPSC 12.139121550

Details: CBN10-F46-E2

Produktdokumentation: CBN10-F46-E2

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
EinbaubedingungenGERPDF345 KB

Konstruktion / Simulation: CBN10-F46-E2

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP149 KB