Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Kapazitiver Sensor CBN2-F46-N1

CBN2-F46-N1
  • 2 mm nicht bündig
  • Flache Bauform
  • Montageschlitze für Kabelbinder


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  CBN2-F46-N1

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstand2 mm
Einbaunicht bündig
Gesicherter Schaltabstand0 ... 1,4 mm
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Einbaubedingungen
B0 mm
C5 mm
F40 mm / 60 mm
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenz0 ... 10 Hz
Hysterese1 ... 10 typ. 5 %
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≤ 1 mA
Messplatte erfasst≥ 2,2 mA
Bereitschaftsverzug≤ 50 ms
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
FM-Zulassung
Control Drawing116-0165
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PUR , 2 m
Aderquerschnitt0,14 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser
Abmessungen
Höhe20 mm
Breite50 mm
Länge5 mm
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274201
ECLASS 12.027274201
ECLASS 11.027270102
ECLASS 10.0.127270102
ECLASS 9.027270102
ECLASS 8.027270102
ECLASS 5.127270102
ETIM 9.0EC002715
ETIM 8.0EC002715
ETIM 7.0EC002715
ETIM 6.0EC002715
ETIM 5.0EC002715
UNSPSC 12.139121550

Details: CBN2-F46-N1

Produktdokumentation: CBN2-F46-N1

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
EinbaubedingungenGERPDF345 KB

Konstruktion / Simulation: CBN2-F46-N1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP149 KB

Zulassungen: CBN2-F46-N1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 03 ATEX 2003 XALLPDF10461 KB
Control Drawings
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF686 KB