Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kapazitiver Sensor CBN5-F46-E0-Y286690

CBN5-F46-E0-Y286690
  • 5 mm nicht bündig
  • 3-Draht DC
  • Flache Bauform
  • Montageschlitze für Kabelbinder
  • Befestigungsbohrungen zum Anschrauben

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  CBN5-F46-E0-Y286690

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypNPN
Schaltabstand5 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 3,5 mm
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Einbaubedingungen
B0 mm
C10 mm
F20 mm / 50 mm
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Schaltfrequenz0 ... 10 Hz
Hysterese1 ... 10 typ. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 2 V
Betriebsstrom0 ... 100 mA
kleinster Betriebsstrom0 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Reststrom TU =40 °C Schaltelement Aus≤ 100 µA
Leerlaufstrom≤ 15 mA
Bereitschaftsverzug≤ 50 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , L = 0,6 m +/- 5
AnschlussaufbauMolex-Stecker; 43025-0400
Molex-Kontakt 43030-0005
Aderquerschnitt0,14 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Abmessungen
Höhe20 mm
Breite50 mm
Länge5 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274201
ECLASS 12.027274201
ECLASS 11.027270102
ECLASS 10.0.127270102
ECLASS 9.027270102
ECLASS 8.027270102
ECLASS 5.127270102
ETIM 9.0EC002715
ETIM 8.0EC002715
ETIM 7.0EC002715
ETIM 6.0EC002715
ETIM 5.0EC002715
UNSPSC 12.139121550

Details: CBN5-F46-E0-Y286690

Zulassungen: CBN5-F46-E0-Y286690

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2750BALLPDF1216 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6030_ENGENGPDF1284 KB