|
| ![nächste Seite](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![letzte Seite](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
Produkt |
|
|
Das Produkt 'MB60-12GM50-E2' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'MB60-12GM50-E2' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, in nichtmagn. Metall, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M12, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Gewinde: mit, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A), Schutzart: IP67fa |
|
|
|
Das Produkt 'MB60-8GM50-E2' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'MB60-8GM50-E2' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, in nichtmagn. Metall, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M8, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Gewinde: mit, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A), Schutzart: IP67fa |
|
|
|
Das Produkt 'MB60-8GM50-E2-V3' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'MB60-8GM50-E2-V3' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, in nichtmagn. Metall, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M8, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Gewinde: mit, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M8 x 1 , 3-polig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A), Schutzart: IP67fa |
|
|
|
Das Produkt '50FY41-V4A-12' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt '50FY41-V4A-12' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP/NPN, Schaltabstand: 2,5 mm bei 0 mm Versatz, 1,3 mm bei 3.5 mm Versatz, 0 mm bei 4,0 mm Versatz, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Gewinde: ohne, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 3,5 m, Gehäusematerial: 316 Edelstahl, Schutzart: IP69Kfa |
|
|
|
Das Produkt '50FY41-V4A-6' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt '50FY41-V4A-6' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP/NPN, Schaltabstand: 2,5 mm bei 0 mm Versatz, 1,3 mm bei 3.5 mm Versatz, 0 mm bei 4,0 mm Versatz, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Gewinde: ohne, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 1,8 m, Gehäusematerial: 316 Edelstahl, Schutzart: IP69Kfa |
|
|
|
Das Produkt 'MB-F32-A2' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'MB-F32-A2' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Einbau: am Zylinder, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Quaderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Polyamid (PA), Schutzart: IP67fa |
|
|
|
Das Produkt 'MB-F32-A2-V1' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'MB-F32-A2-V1' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Einbau: am Zylinder, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Quaderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Polyamid (PA), Schutzart: IP67fa |
|
|
|
Das Produkt 'MB35-F12-1N' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'MB35-F12-1N' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NAMUR, Einbau: bündig, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Aluminium, eloxiert, Schutzart: IP67fa |
|
|
|
Das Produkt 'MB35-F12-1N-5M' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'MB35-F12-1N-5M' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NAMUR, Einbau: bündig, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 5 m, Gehäusematerial: Aluminium, eloxiert, Schutzart: IP67fa |
|
|
|
Das Produkt 'MMB60-12GH50-E2-V1' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'MMB60-12GH50-E2-V1' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
metal face, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Baureihe: Zylinderförmig, Gewinde: mit, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker V1 (M12 x 1), 4-polig, Gehäusematerial: Edelstahl V4A, Schutzart: IP65 / IP67 /fa |
|
|
| ![nächste Seite](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![letzte Seite](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |