Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
MC60-12GM50-1N-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schaltabstand | 60 mm |
Einbau | bündig, in nichtmagn. Metall |
Gesicherter Schaltabstand | 10 ... 48,6 mm |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) |
Schaltfrequenz | 0 ... 5000 Hz |
Stromaufnahme | |
| Magnet erfasst | ≥ 2,5 mA |
| Magnet nicht erfasst | ≤ 1 mA |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 4382 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Zulassungen und Zertifikate |
ATEX-Zulassung | |
| Geräteschutzniveau Gb | TÜV 01 ATEX 1718 |
FM-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0165 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) |
Stirnfläche | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 40 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274301 |
ECLASS 12.0 | 27274301 |
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1 | 27270104 |
ETIM 9.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
MC60-12GM50-1N-V1
Produktdokumentation:
MC60-12GM50-1N-V1
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
Betriebsanleitung | GER | PDF | 164 KB
|
Konstruktion / Simulation:
MC60-12GM50-1N-V1
Zulassungen:
MC60-12GM50-1N-V1
Zugehörige Produkte:
MC60-12GM50-1N-V1
Zubehör |
|
-
BF 12
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 12 mmfa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 2-polig, PUR-Kabel blau, NAMURfa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 2-polig, PUR-Kabel blau, NAMURfa |
|
|
|
|
Dauermagnet für Magnetfeldsensorenfa |
|
|
|
|
Dauermagnet für Magnetfeldsensorenfa |
|