Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Ultraschallsensoren

In der industriellen Anwendung zeichnen sich Ultraschallsensoren neben ihrer Zuverlässigkeit besonders durch ihre enorme Vielseitigkeit aus. Sie lösen auch besonders komplexe Aufgaben beim  millimetergenauen Erfassen von Objekten oder Füllständen, weil ihr Messprinzip unter fast allen Umständen zuverlässig funktioniert.

Kein anderes Messverfahren lässt sich so breit und in so vielen unterschiedlichen Anwendungen erfolgreich einsetzen. Die Geräte sind äußerst robust und deshalb auch für härteste Bedingungen geeignet. Die Sensorfläche reinigt sich durch Vibration selbst und ist nicht nur deshalb unempfindlich gegen Verschmutzung. Das physikalische Prinzip, die Ausbreitung des Schalls, funktioniert von wenigen Ausnahmen abgesehen in praktisch jeder Umgebung.

Das Messprinzip von Ultraschallsensoren wurde über lange Zeit nur als Lösung für die besonders kniffligen Fälle angesehen und galt selbst als eine eher schwierige Technologie. Diese Zeiten sind längst vorbei! Inzwischen hat die Ultraschallsensorik den Praxisdauertest in allen industriellen Bereichen bestanden.

Dazu zählen unter anderem:

  • Maschinenbau/Werkzeugmaschinen
  • Lebensmittelindustrie
  • Holz- und Möbelindustrie
  • Baustoffindustrie
  • Landwirtschaftliche Maschinen
  • Baumaschinen
  • Anwendungen zur Füllstandserfassung


NEU! Zuverlässige Absicherung bis Kategorie 3 PL d


USi-safety Sensor System

Das Ultraschallsensorsystem USi-safety erschließt neues Terrain für Safety-Anwendungen – ob in beengten Bauräumen, staubigen Umgebungen oder Außenbereichen.

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.