Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Einkopfsystem |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsbereich | 250 ... 4000 mm | |
Blindzone | 0 ... 250 mm | |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm | |
Wandlerfrequenz | ca. 75 kHz | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | für UART- und PWM-Betrieb: UUART/PWM = 2,5 ... 5 V DC, typisch 3,3 V für LIN-Betrieb: ULIN = 8 ... 18 V DC, typisch 12 V |
|
Leerlaufstrom | ≤ 60 mA bei 3,3 V DC ≤ 20 mA bei 12 V DC |
|
Ruhestromaufnahme | < 3 µA im Standby-Modus bei UART- und PWM-Betrieb | |
Leistungsaufnahme | ≤ 250 mW im Messbetrieb | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 95 ms | |
Schnittstelle 1 | ||
Schnittstellentyp | physikalisches LIN Interface | |
Übertragungsrate | 19,2 kBit/s (8N1) | |
Zykluszeit | 80 ms | |
Auflösung | 16 mm (entsprechend 1 LSB) | |
Schnittstelle 2 | ||
Schnittstellentyp | UART 3,3V | |
Übertragungsrate | 19,2 kBit/s (8N1) | |
Zykluszeit | 80 ms | |
Auflösung | 16 mm (entsprechend 1 LSB) | |
Eingang | ||
Eingangstyp | Standby-aktiv | |
Signalpegel | low: 0 ... 0,8 V | |
Ausgang | ||
Ausgangstyp | PWM-Ausgang (PNP) , nicht kurzschlussfest | |
Auflösung | Pulsbreite 10 µs /cm | |
Ausgangsstrom | max. 10 mA | |
Temperatureinfluss | 3 % vom Endwert über den gesamten Temperaturbereich | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN IEC 60947-5-2:2020 : Kapitel 8.2.6.2.2, 8.2.6.2.3, 8.2.6.3 Der Sensor ist für die Versorgung durch eine Batterie konzipiert. Die Signale des Sensors werden in einer Steuerungseinheit weiterverarbeitet, die auch für den EMV-Schutz zuständig ist. |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Festkabel mit Stecker | |
Schutzart | IP66 / IP67 ( ausgenommen Stecker ) | |
Material | ||
Gehäuse | PBT | |
Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, PTFE-beschichtet | |
Stecker | Molex-Stecker 70107-0007 | |
Polzahl | 8 | |
Kabel | ||
Länge | 276 mm ± 20 mm | |
Masse | 100 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 37 mm | |
Breite | 50 mm | |
Länge | 50 mm | |
Werkseinstellungen | ||
Ausgang | PWM-Ausgang (PNP) Temperaturkompensation Adresseinstellung 7 |
|
Schallkeule | breit | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | 2 Muttern Kunststoff |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Die Entfernungsmessung erfolgt über die Laufzeit des Ultraschallimpulses. Ein Messzyklus wird durch das Senden eines Starttelegramms ausgelöst. Das Messergebnis wird nach erfolgter Messung als 8-Bit-Ergebnis zurückgegeben.
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch Ultraschallsensoren UCC****-50GK-B26-Serie | GER | 2333 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4199B | ALL | 34 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5517A | ALL | 32 KB |