Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Inkremental-Drehgeber RVS70E

RVS70E
  • 1024 oder 2048 Signalperioden
  • Druckfest gekapselt
  • Weltweite Zertifizierung: ATEX, IECEx, KOSHA, CCC
  • Schutzart IP66 / IP67
  • Hohe Wellenbelastung
  • Temperaturbereich -40 ... 70 °C
  • Geeignet für Offshore-Anwendungen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RVS70E

Allgemeine Daten
Erfassungsartoptische Abtastung
GerätetypInkremental-Drehgeber
Impulszahl1024 und 2048
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd140 a
L101,6 E+9 bei 3000 min-1
Elektrische Daten
Betriebsspannung5 V ± 5 %
Leerlaufstrommax. 70 mA
Ausgang
AusgangstypSinus/Cosinus
Amplitude1 Vss ± 10 %
Laststrompro Kanal max. 20 mA , kurzschlussfest , verpolsicher
Ausgangsfrequenzmax. 200 kHz (3 dB Grenze)
Anschluss
Kabel∅ 10,2 mm, Radox 9 x 0,5 mm2
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP66 DIN EN 60529, IP67
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78 , keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Zulassungen und Zertifikate
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GbIECEx ZLM 14.0003X
Geräteschutzniveau DbIECEx ZLM 14.0003X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GbZELM 14 ATEX 0519 X
Geräteschutzniveau DbZELM 14 ATEX 0519 X
CCC-Zulassung
Hazardous Location2020322314001105
KCC-Zulassung
Hazardous Location19-AV4BO-0390 und 19-AV4BO-0391
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Material
Kombination 1Gehäuse: Aluminium, eloxiert
Flansch: Aluminium, eloxiert
Welle: Edelstahl 1.4401 / AISI 316 (V4A)
Kombination 2 (Inox)Gehäuse: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Flansch: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Welle: Edelstahl 1.4401 / AISI 316 (V4A)
Masseca. 1300 g (Kombination 1)
ca. 2300 g (Kombination 2)
Drehzahlmax. 6000 min -1
Trägheitsmoment400 gcm2
Anlaufdrehmoment< 5 Ncm
Wellenbelastung
Axial110 N
Radial150 N
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270501
ECLASS 12.027270501
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVS70E

Funktion

Inkrementaldrehgeber der Baureihe RVS70E sind druckfest gekapselt.

Der robuste Lageraufbau ermöglicht die Aufnahme hoher Wellenbelastungen. Dadurch steht diese Drehgeber-Baureihe für Zuverlässigkeit und Genauigkeit bei maximaler Lebensdauer. Die kompakte Bauform gewährleistet eine effiziente Bauraumnutzung.

Aufgrund der hohen Schutzart, sowie einem seewasserfesten Gehäuse, ist der RVS70E für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen ideal geeignet. Der weite Temperaturbereich von -40 bis +70°C ermöglicht den Einsatz des Gebers unter unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen. Durch die große Variantenvielfalt eignet sich die Baureihe RVS70E für ein sehr breites Anwendungsspektrum.

Produktdokumentation: RVS70E

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF167 KB

Zulassungen: RVS70E

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322314001105 (Pepperl+Fuchs SE, Neuhausen ob Eck)ALLPDF1129 KB
EU ZELM ATEX Category (2) G D ATEX Category (M1)ZELM 14 ATEX 0519XALLPDF2165 KB
Korea KOSHA19-AV4BO-0390ALLPDF435 KB
Worldwide ZELM IECEx Certificate of ConformityIECEx ZLM 14.0003XALLLINK---
Konformitätserklärung
EU-Konformitäterklärung (P+F)TDOC-0747FGERGERPDF264 KB