Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VAN-115/230AC-K17
Produktbeschreibung |
AS-Interface-Netzteil |
Allgemeine Daten |
UL File Number | E223176 |
MTBF | 100 a |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 40 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 10 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED Overload | LED rot blinkend |
LED PWR | LED grün |
Elektrische Daten |
Absicherung | 3,15 AT |
Leistungsfaktor | ca. 0,6 (je nach Eingangsspannung) |
Bemessungsbetriebsspannung | 90 ... 265 V AC |
Bemessungsbetriebsstrom | ca. 0,6 A (ohne Blindstrom) |
Welligkeit | nach AS-Interface-Spezifikation |
Netzfrequenz | 47 ... 63 Hz |
Wirkungsgrad | ca. 89 % |
Einschaltstrom | < 30 A |
Ausgang |
Strombegrenzung | ca. 4,5 A |
Spannung | 29,5 ... 31,6 V DC |
Strom | 4 A |
Normenkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61326 |
AS-Interface | EN 50295 |
Normen | EN 60950 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Schock- und Stoßfestigkeit | 300 m/s2 |
Vibrationsfestigkeit | 5 ... 57 Hz / 0,15 mm 57 ... 200 Hz / 2,0 g |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Schutzklasse | I, Schutzleiteranschluss erforderlich |
Anschluss | Anschlussklemmen, max. Leiterquerschnitt 0,5 ... 2,5 mm2 Abisolierlänge 5 ... 6 mm |
Masse | ca. 900 g |
Befestigung | Hutschiene |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27040301 |
ECLASS 12.0 | 27040301 |
ECLASS 11.0 | 27040301 |
ECLASS 10.0.1 | 27040301 |
ECLASS 9.0 | 27040301 |
ECLASS 8.0 | 27040301 |
ECLASS 5.1 | 27040301 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Details:
VAN-115/230AC-K17
Produktdokumentation:
VAN-115/230AC-K17
Konstruktion / Simulation:
VAN-115/230AC-K17
Zulassungen:
VAN-115/230AC-K17
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
US CA UL | E223176 | ALL | LINK | --- |
Zugehörige Produkte:
VAN-115/230AC-K17
Zubehör |
|
|
|
AS-Interface Netzteil und Netzwerk Prüfprogrammfa |
|