Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Statische Neigungssensoren

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


E1-Typgenehmigung, Messbereich 0 ... 360°, Hohe Schockfestigkeit, Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C, CANopen-Schnittstelle, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/mfa


E1-Typgenehmigung, Messbereich 0 ... 360°, Analogausgang 4 mA ... 20 mA, Auswertegrenzen einlernbar, 2 programmierbare Schaltausgänge, Hohe Schockfestigkeit, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/mfa


E1-Typgenehmigung, Messbereich 0 ... 360°, Analogausgang 4 mA ... 20 mA, Auswertegrenzen einlernbar, 2 programmierbare Schaltausgänge, Hohe Schockfestigkeit, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/mfa


E1-Typgenehmigung, Messbereich 0 ... 360°, Analogausgang 4 mA ... 20 mA, Auswertegrenzen einlernbar, 2 programmierbare Schaltausgänge, Hohe Schockfestigkeit, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/mfa


E1-Typgenehmigung, Messbereich 0 ... 360°, Hohe Schockfestigkeit, Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C, CANopen-Schnittstelle, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/mfa

Inertialmesssystem zur Neigungs-, Beschleunigungs- und Drehratenmessung in jeweils 3 Achsen, Dynamische Neigungsmessung trotz externer Beschleunigung, Einstellbare Bereiche zur Kompensation von externen Beschleunigungen, Störgrößen, Einstellbare Schwellen zur Detektion von Messwertüberschreitungen, Neigungs-, Beschleunigung- und Drehratenmessung in jeweils 3 Achsen, CAN-Bus mit CANopenfa

Inertialmesssystem zur Neigungs-, Beschleunigungs- und Drehratenmessung in jeweils 3 Achsen, Dynamische Neigungsmessung trotz externer Beschleunigung, Einstellbare Bereiche zur Kompensation von externen Beschleunigungen, Störgrößen, Einstellbare Schwellen zur Detektion von Messwertüberschreitungen, Neigungs-, Beschleunigung- und Drehratenmessung in jeweils 3 Achsen, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokollfa

E1-Typgenehmigung, Messbereich 0 ... 360°, Analogausgang 4 mA ... 20 mA, Auswertegrenzen einlernbar, 2 programmierbare Schaltausgänge, Hohe Schockfestigkeit, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/mfa

E1-Typgenehmigung, Messbereich 0 ... 360°, Analogausgang 0 V ... 5 V, Auswertegrenzen einlernbar, 2 programmierbare Schaltausgänge, Hohe Schockfestigkeit, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/mfa

E1-Typgenehmigung, Messbereich 0 ... 360°, Analogausgang 0 V ... 5 V, Auswertegrenzen einlernbar, 2 programmierbare Schaltausgänge, Hohe Schockfestigkeit, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/mfa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen