Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt KFD2-HLC-Ex1.D.2W
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

HART Loop Converter KFD2-HLC-Ex1.D.2W

KFD2-HLC-Ex1.D.2W
  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • HART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7) mit Transmitterspeisung
  • 2 Relaisausgänge (Wechsler)
  • 3 Analogausgänge 4 mA ... 20 mA
  • Ausgang als Senke oder Quelle
  • Konfigurierbar über Bedienfeld

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFD2-HLC-Ex1.D.2W

Allgemeine Daten
SignaltypAnalogeingang
Versorgung
AnschlussPower Rail oder Klemmen 23+, 24-
Bemessungsspannung19 ... 30 V DC
Bemessungsstromca. 130 mA bei 24 V DC
Verlustleistung2,5 W
Leistungsaufnahme3,1 W
HART-Signal-Kanäle (eigensicher)
KonformitätHART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7)
Eingang
AnschlussKlemmen 1, 2, 3, 4, 5, 6
EingangssignalHART-Kommunikation, Transmitterspeisung
Leerlaufspannung/Kurzschlussstromtyp. 24 V / 28 mA
Eingangswiderstand250 Ω , 5 % (Klemmen 2, 3 und Brücke zwischen 5, 6)
Verfügbare Spannung≥ 15,5 V bei 20 mA, kurzschlussfest
Ausgang
AnschlussAusgang I: Klemmen 10, 11, 12, Ausgang II: Klemmen 16, 17, 18
Ausgang III: Klemmen 7, 8, 9, Ausgang IV: Klemmen 13, 14, 15, Ausgang V: Klemmen 19, 20, 21
Ausgang I, II
AusgangssignalRelais und LED gelb
Mechanische Lebensdauer107 Schaltspiele
Anzugs-/Abfallverzögerungca. 20 ms / ca. 20 ms
Ausgang III, IV, V
Ausgangssignalanalog
Strombereich4 ... 20 mA , (Betriebsart Quelle oder Senke)
Lastmax. 650 Ω , Betriebsart Quelle
Spannungsbereich5 ... 30 V , Betriebsart Senke von externer Versorgung
Fehlersignalabsteuernd I ≤ 2 mA, aufsteuernd I ≥ 21,5 mA (gemäß NAMUR NE43) oder Messwert haltend
Sonstige AusgängeHART-Kommunikator an den Klemmen 22, 24
SammelfehlermeldungPower Rail und LED rot
Übertragungseigenschaften
Ausgang III, IV, V
Auflösungmax. 2 µA
Genauigkeit< 20 µA, 10 µA typ.
Einfluss der Umgebungstemperatur< ± 2 µA/K
Messdauer/AnsprechverzugHART-Meldung-Erfassungszeit plus 100 ms
Relaisprogrammierbar entweder für Fehler oder für Grenzalarm (mit Richtung, Hysterese und Verzug)
Galvanische Trennung
Ausgang I/IIFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 250 Veff
Ausgang I, II/übrige Kreiseverstärkte Isolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang III/IV/V/VersorgungFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Niederspannung
Richtlinie 2006/95/EGEN 50178:1997
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
Schutz gegen elektrischen SchlagIEC 60664-1
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masse300 g
Abmessungen40 x 119 x 115 mm , Gehäusetyp C2
Höhe119 mm
Breite40 mm
Länge115 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBASEEFA 07 ATEX 0174 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)GD [Ex ia] IIC, [Ex iaD]
EingangEx ia, Ex iaD
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung253 V AC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
BetriebsmittelKlemmen 1, 4/3 (mit Verbindung zwischen Klemmen 4 und 5)
Spannung25,2 V
Strom104,9 mA
Leistung0,661 W
Innere Kapazität1,1 nF
Innere Induktivität0 mH
BetriebsmittelKlemmen 2, 5/3
Spannung< 28 V
Leistung< 1,33 W
Spannung1,1 V
Strom11,9 mA
Leistung4 mW
Innere Kapazität0 µF
Innere Induktivität0 mH
Ausgang I, IIKlemmen 10, 11, 12; 16, 17, 18 , nicht eigensicher
Sicherheitst. Maximalspannung253 V (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Kontaktbelastung253 V AC/1 A/cos φ > 0,7; 30 V DC/1 A ohmsche Last (BASEEFA 07 ATEX 0174)
50 V AC/1 A/cos φ > 0,7; 30 V DC/1 A ohmsche Last (Pepperl+Fuchs-Eigenerklärung)
Ausgang III, IV, VKlemmen 7, 8, 9; 13, 14, 15; 19, 20, 21 , nicht eigensicher
Sicherheitst. Maximalspannung253 V (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
ZertifikatPepperl+Fuchs
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA nC II T4 X
Galvanische Trennung
Eingang/übrige Kreisesichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0 , EN 60079-11 , EN 61241-0 , EN 61241-11
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210190
ECLASS 12.027210190
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC001601
ETIM 8.0EC001601
ETIM 7.0EC001601
ETIM 6.0EC001601
ETIM 5.0EC001597
UNSPSC 12.139121008

Details: KFD2-HLC-Ex1.D.2W

Produktdokumentation: KFD2-HLC-Ex1.D.2W

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF62 KB
Handbücher
Handbuch KF**-HLC-**1.D*GERPDF4267 KB
HandbuchGERPDF3693 KB

Konstruktion / Simulation: KFD2-HLC-Ex1.D.2W

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP657 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP870 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ87 KB

Zulassungen: KFD2-HLC-Ex1.D.2W

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 07.0047ALLLINK---
Europe Baseefa ATEX Category (1) G ATEX Category (1) DBaseefa 07 ATEX 0174ALLPDF3311 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3 G ATEX Category 3PF 07 CERT 1141XALLPDF227 KB
United Kingdom UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) G UKEX Category (1) DCML 21UKEX21103ALLPDF198 KB