Allgemeine Daten |
Signaltyp | Analogeingang |
Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 23+, 24- |
Bemessungsspannung | 19 ... 30 V DC |
Bemessungsstrom | ca. 120 mA bei 24 V DC |
Verlustleistung | 2,3 W |
Leistungsaufnahme | 2,9 W |
HART-Signal-Kanäle (eigensicher) |
Konformität | HART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7) |
Eingang |
Anschluss | Klemmen 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Eingangssignal | HART-Kommunikation, Transmitterspeisung |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | typ. 24 V / 28 mA |
Eingangswiderstand | 250 Ω , 5 % (Klemmen 2, 3 und Brücke zwischen 5, 6) |
Verfügbare Spannung | ≥ 15,5 V bei 20 mA, kurzschlussfest |
Ausgang |
Anschluss | Ausgang I: Klemmen 7, 8, 9 , Ausgang II: Klemmen 13, 14, 15 , Ausgang III: Klemmen 19, 20, 21 |
Ausgangssignal | analog |
Spannungsbereich | 5 ... 30 V , Betriebsart Senke von externer Versorgung |
Strombereich | 4 ... 20 mA , (Betriebsart Quelle oder Senke) |
Last | max. 650 Ω , Betriebsart Quelle |
Fehlersignal | absteuernd I ≤ 2 mA, aufsteuernd I ≥ 21,5 mA (gemäß NAMUR NE43) oder Messwert haltend |
Sonstige Ausgänge | HART-Kommunikator an den Klemmen 22, 24 |
Sammelfehlermeldung | Power Rail und LED rot |
Übertragungseigenschaften |
Ausgang I, II, III | |
| Auflösung | max. 2 µA |
| Genauigkeit | < 20 µA, 10 µA typ. |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | < ± 2 µA/K |
| Messdauer/Ansprechverzug | HART-Meldung-Erfassungszeit plus 100 ms |
Galvanische Trennung |
Ausgang I/II/III/Versorgung | Funktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 |
Schutzart | IEC 60529 |
Schutz gegen elektrischen Schlag | IEC 60664-1 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Masse | 300 g |
Abmessungen | 40 x 119 x 115 mm , Gehäusetyp C2 |
| Höhe | 119 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 115 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BASEEFA 07 ATEX 0174 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com |
| Kennzeichnung | II (1)GD [Ex ia] IIC, [Ex iaD] |
| Eingang | Ex ia, Ex iaD |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V AC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Betriebsmittel | Klemmen 1, 4/3 (mit Verbindung zwischen Klemmen 4 und 5) |
| Spannung | 25,2 V |
| Strom | 104,9 mA |
| Leistung | 0,661 W |
| Innere Kapazität | 1,1 nF |
| Innere Induktivität | 0 mH |
Betriebsmittel | Klemmen 2, 5/3 |
| Spannung | < 28 V |
| Leistung | < 1,33 W |
| Spannung | 1,1 V |
| Strom | 11,9 mA |
| Leistung | 4 mW |
| Innere Kapazität | 0 µF |
| Innere Induktivität | 0 mH |
Ausgang I, II, III | Klemmen 7, 8, 9; 13, 14, 15; 19, 20, 21 nicht eigensicher |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) |
Zertifikat | Pepperl+Fuchs |
| Kennzeichnung | II 3G Ex nA II T4 X |
Galvanische Trennung | |
| Eingang/übrige Kreise | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 94/9/EG | EN 60079-0 , EN 60079-11 , EN 61241-0 , EN 61241-11 |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |