Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Prozessanzeigen

Produkt auswählen

Produkt


2 Grenzwerte einstellbar, 2 Relaisausgänge, Bedienung über Tastatur, Kennlinie über 12 Stützstellen programmierbar, Rückstellung der Ausgänge automatisch, manuell oder mit externem Signal, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Relais: Wechselkontakt, Abmessungen: 96 mm x 48 mm x 102 mmfa


2 Grenzwerte einstellbar, 2 Relaisausgänge, Bedienung über Tastatur, Kennlinie über 12 Stützstellen programmierbar, Rückstellung der Ausgänge automatisch, manuell oder mit externem Signal, Betriebsspannung: 90 ... 260 V AC, Relais: Wechselkontakt, Abmessungen: 96 mm x 48 mm x 102 mmfa

Helle kontrastreiche 5-stellige LED-Anzeige, Vornullenunterdrückung, Dezimalpunkt einstellbar, Maximalwert- und Minimalwert-Anzeige, Integrierter Summenzähler mit eigener Skalierung, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Abmessungen: 48 mm x 24 mm x 65 mmfa

Temperaturanzeige in °C oder °F, Auflösung bis 0,1 °C, Superhelle große LED-Anzeige, RTD-Typen Pt100, Ni100 in 2-, 3-, oder 4-Leitertechnik, Galvanische Trennung, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC galvanisch getrennt, Abmessungen: 48 mm x 24 mm x 68,3 mmfa

Temperaturanzeige in °C oder °F, Auflösung bis 0,1 °C, Superhelle große LED-Anzeige, Für Thermoelemente J, K und N, Galvanische Trennung, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC galvanisch getrennt, Abmessungen: 48 mm x 24 mm x 68,3 mmfa

Galvanische Trennung, Verpolschutz, Schutzart IP65 (von vorne), Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC galvanisch getrennt, Abmessungen: 96 mm x 48 mm x 90,7 mmfa

Ergebnisse eingrenzen

Versorgungsspannung

Funktion

Ausgang

Bauform

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.