Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
WCS-DCF-5M-V15
Produktbeschreibung |
Kabeldose M12 A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel schwarz, abgeschirmt |
Allgemeine Daten |
Polzahl | 5 + Schirm |
Anschluss 1 | Buchse |
Bauform 1 | gerade |
Gewinde 1 | M12 |
Anschluss 2 | freies Leitungsende |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 60 V AC/DC |
Betriebsstrom | max. 4 A |
Durchgangswiderstand | < 5 mΩ |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Schutzart | EN 60529:2000 |
| Normen | IEC 61076-2-101:2008 |
| Entflammbarkeit | Griffkörper: UL 94 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | Griffkörper: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) Kabel, beweglich: -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) Kabel, fest verlegt: -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Kontaktelemente | gefederte Kontaktbuchsen |
Stiftdurchmesser | 1 mm |
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69K |
Material | |
| Kontakte | CuSn / Au |
| Kontaktoberfläche | Au |
| Griffkörper | TPU, grün |
| Kabel | PUR |
| Überwurfmutter | Zink-Druckguss |
| Aderisolation | PP |
Kabel | feinstdrähtig, flexibel |
| Manteldurchmesser | ∅ 4,8 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt |
| Farbe | grau |
| Adern | 5 x 0,34 mm2 |
| Leiteraufbau | 42 x 0,1 mm ∅ |
| Schirm | Geflecht 85 % Bedeckung |
| Länge | 5 m |
Entflammbarkeit | |
| Kontaktträger | HB |
| Gehäuse | V-2 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
WCS-DCF-5M-V15
Produktdokumentation:
WCS-DCF-5M-V15
Konstruktion / Simulation:
WCS-DCF-5M-V15