Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Kabeldose, M8, 4-polig, PVC-Kabel |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 4 | |
Anschluss 1 | Buchse | |
Bauform 1 | gerade | |
Gewinde 1 | M8 | |
Anschluss 2 | freies Leitungsende | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 30 V AC/DC | |
Betriebsstrom | max. 3 A | |
Durchgangswiderstand | < 5 mΩ | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529:2000 | |
Normen | IEC 61076-2-104:2008 | |
Entflammbarkeit | Griffkörper: UL 94 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | Griffkörper: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) Kabel, fest verlegt: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) Kabel, beweglich: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) |
|
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Kontaktelemente | gefederte Kontaktbuchsen | |
Stiftdurchmesser | 1 mm | |
Schutzart | IP67 | |
Material | ||
Kontakte | CuSn / Au | |
Kontaktoberfläche | Au | |
Griffkörper | TPU, schwarz | |
Kabel | PVC | |
Überwurfmutter | Zink-Druckguss | |
Aderisolation | PVC | |
Kabel | feindrähtig, flexibel | |
Manteldurchmesser | ∅ 4,3 mm | |
Biegeradius | > 15 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 10 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Farbe | grau | |
Adern | 4 x 0,25 mm2 | |
Leiteraufbau | 14 x 0,15 mm ∅ | |
Länge | 10 m | |
Masse | 275,72 g | |
Entflammbarkeit | ||
Kontaktträger | HB | |
Gehäuse | V-2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3310A | ALL | 286 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6675 | ALL | 219 KB |