Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Verbindungskabel M8-Buchse Rastverriegelung gerade auf M8-Stecker Rastverriegelung gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel 3-adrig schwarz |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Individuelle Anpassung | Pinbelegung für Einweg-Lichtschranke | |
Steckverbinder 1 | ||
Anschluss | Buchse | |
Bauform | M8 | |
Ausführung | gerade | |
Verriegelung | Rastverriegelung | |
Polzahl | 4 | |
Kodierung | A-kodiert | |
Steckverbinder 2 | ||
Anschluss | Stecker | |
Bauform | M8 | |
Ausführung | gerade | |
Verriegelung | Rastverriegelung | |
Polzahl | 4 | |
Kodierung | A-kodiert | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 30 V AC/DC | |
Betriebsstrom | max. 3 A | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Steckverbindung | Steckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
Entflammbarkeit | UL 1581 , IEC 60332-1-2 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | ||
Steckverbinder | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
Kabel, fest verlegt | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Kabel, beweglich | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Steckverbinder | ||
Steckzyklen | min. 100 | |
Schutzart | IP67 | |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 | |
Manteldurchmesser | 4,3 mm | |
Biegeradius | > 15 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Mantelhaftsitz | max. 50 N / 300 mm | |
Mantelfarbe | schwarz (ähnlich RAL 9005) | |
Aderzahl | 4 | |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 | |
Adernfarbe | Ader 1: braun Ader 2: nicht verwendet Ader 3: blau Ader 4: schwarz |
|
Aderaufbau | 19 x 0,15 mm ∅ | |
Länge | 0,3 m | |
Kabelkurzzeichen | Li YY 4 x 0,34 | |
Masse | 14,2 g | |
Material | ||
Steckverbinder | ||
Griffkörper | PUR, schwarz | |
Kontaktoberfläche | Au | |
Entflammbarkeit | V-2 | |
Kabel | ||
Mantel | PVC | |
Aderisolation | PVC | |
Entflammbarkeit | FT1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |