Pepperl+Fuchs verfügt über langjährige Erfahrung in Explosionsschutz und Stromversorgung für explosionsgefährdete Bereiche. Unsere Stromversorgungen erfüllen die herausforderndsten Ansprüche an eine verlässliche Versorgung der Signalkreise und verbessern dadurch die Systemintegrität. Sie unterstützen entweder digitale Feldbus- oder analoge Netzwerke.
Die Stromversorgungen des K-Systems zur Montage auf Tragschiene wandeln 120 V AC oder 240 V AC Eingangstrom in 24 V DC zur Versorgung der Anlageninstrumentierung. Sie können zusammen mit Einspeisebausteinen eingesetzt werden.
FieldConnex® ist die optimale Infrastruktur für die Verbindung von Feldbusgeräten. Das effiziente Design der Feldbus-Stromversorgungen gewährleistet den einfachen Einsatz und eine hohe Verfügbarkeit. Power Hubs sind Stromversorgungssysteme in Termination-Board-Technologie und können bis zu vier FOUNDATION-Fieldbus-H1- oder PROFIBUS-PA-Segmente versorgen.
Stromversorgungen der Serien PS1000 und PS3500 dienen als ideale Lösung zur Versorgung im Schaltschrank in industriellen und explosionsgefährdeten Bereichen.