Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Handlesegerät OHV100-F222-R2

OHV100-F222-R2
  • Alle gebräuchlichen 1-D- und 2-D-Codes können gelesen werden
  • Dual-Optik für großen Lesebereich
  • Lesung auf reflektierende Oberflächen
  • Programmierbar mit JavaScript
  • Akustisches, taktiles und visuelles Benutzerfeedback
  • Schutzart IP54

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  OHV100-F222-R2

Produktbeschreibung
Handlesegerät für alle gängigen 1-D- und 2-D-Codes
Allgemeine Daten
LichtartIntegrierter LED-Blitz (rot)
Lesbare Codes1-D-Codes: Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN
Gestapelte 1-D-Codes: GS1 Composite, MicroPDF, PDF417
2-D-Codes: Aztec Code, Code 49, Codablock F, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR, QR Code
Post-Codes: Australian Post, Intelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Postnet, UK Royal Mail, UPU ID-tags
Leseabstand40 ... 310 mm abhängig von der Codeart
Lesefeldmax. 190 mm x 290 mm
Modulgrößemin. 0,1 mm
Fremdlichtgrenze96890 Lux
ObjektgeschwindigkeitStillstand
Kenndaten
Bildaufnehmer
TypCMOS
Pixelanzahl1280 x 960
Bildaufnahmeverzögerungsfrei , manuell getriggert
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED grün: Datenträger gelesen
Elektrische Daten
Versorgungüber Kabel
Schnittstelle
PhysikalischUSB 2.0 , RS-232    
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
StöraussendungEN 55022:2006
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 % nicht kondensierend
Schock- und StoßfestigkeitBesteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,8 m / 6 ft
Mechanische Daten
SchutzartIP54
AnschlussSystemstecker für Anschlusskabel
Material
GehäuseKunststoff
Masse110 g
Abmessungen70 mm x 50 mm x 140 mm (L x B x H)
Höhe140 mm
Breite50 mm
Länge70 mm
Allgemeine Informationen
LieferumfangHandlesegerät

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280101
ECLASS 12.027280101
ECLASS 11.027280101
ECLASS 10.0.127280101
ECLASS 9.027280101
ECLASS 8.027280101
ECLASS 5.127280101
ETIM 9.0EC002999
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: OHV100-F222-R2

Funktion

Das Handheld OHV100 ist ein kompaktes Handlesegerät für alle gängigen 1-D- und 2-DCodes. Eine spezielle Technologie zur Vermeidung von Blendungen ermöglicht das Lesen von Codes auf stark reflektierenden Oberflächen. Durch die patentierte Dual-Optik und die Auflösung von 1,2 Millionen Pixeln können sowohl kleine als auch große Codes in unterschiedlichen Abständen gelesen werden. Eine farblich differenzierte Zielprojektion erleichtert das Anvisieren des jeweiligen Codes. Die Rückmeldung erfolgt optisch, akustisch oder durch Vibration.

Mithilfe der Software Vision Configurator können Regelsets zur Formatierung der Leseergebnisse ohne aufwendige Programmierung erstellt werden. Dies ermöglicht eine einfache Integration in ERP-Systeme. Die Datenübertragung erfolgt über USB oder RS-232, je nachdem, welches Anschlusskabel gewählt wird. Dank des robusten Gehäuses und der Schutzart IP54 ist das Handlesegerät auch für den harten Industrieeinsatz geeignet.

Informationsmaterial: OHV100-F222-R2

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Optische Identifikation mit Handhelds in der ElektronikproduktionGERPDF159 KB

Produktdokumentation: OHV100-F222-R2

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - OHV100-F222GERPDF485 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF2245 KB

Software: OHV100-F222-R2

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.7.0ZIP65423 KB

Zugehörige Produkte: OHV100-F222-R2

Zubehör
Bediensoftware für kamerabasierte Sensorenfa
Halterung für OHV100-F222-R2fa
Adapterkabel, RJ50 auf USBfa
Adapterkabel, RJ50 auf RS 232fa
Adapterkabel, RJ-50 auf D-Sub 25fa
Adapterkabel, M12 8-polig auf RS 232fa
PROFINET-Gateway für OHV-Handheldfa
Optical identification

Von 2-D-Codelesern über Handlesegeräte bis hin zu Barcodescannern und speziellen Lösungen – finden Sie die ideale Lösung für Ihre Anwendung!