Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
CG.PIDS.M16.PA.C.10.K50
Mechanische Daten |
Kabeltyp | unarmierte Kabel |
Klemmbereich (D) | 4 ... 10 mm |
| Dichtungskombination S1 | 6 ... 10 mm |
| Dichtungskombination S1+S2 | 4 ... 6 mm |
Gewindetyp | Metrisch ISO, Steigung 1,5 mm |
Gewindegröße (TD) | M16 |
Schutzart | IP66 / IP68 |
Material | |
| Endkappen | blau |
| Finish | Eigenfarbe schwarz, Hutmutter blau |
| Kabelverschraubung | sehr stoßfestes Polyamid |
| Flachdichtung | Chloropren-Flachdichtung |
| Dichtungseinsatz | Chloropren |
Masse | |
| Einzelkomponente | ca. 12,6 g |
| Verpackungseinheit | ca. 630 g |
Abmessungen | |
| Eckmaß (D2) | 25 mm |
| Durchmesser Durchgangsbohrung (DT) | 16 ... 16,2 mm |
| Länge außerhalb Gehäuse (H) | 32,2 mm |
| Schlüsselweite (SW1) | 22 mm |
| Schlüsselweite (SW2) | 22 mm |
| Gewindelänge (TL) | 10 mm |
| Gesamtlänge (L) | 42,2 mm |
Anzugsdrehmoment | |
| Anzugsmoment an Gehäuse (SW1) | 1,5 Nm |
| Anzugsmoment 2 mit Dichtung S1 (SW2) | 2,5 Nm |
| Anzugsmoment 2 mit Dichtungen S1+S2 (SW2) | 2,5 Nm |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | IMQ 15 ATEX 006X |
| Kennzeichnung | II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db |
Internationale Zulassungen |
IECEx-Zulassung | IECEx IMQ 15.0001X |
Konformität |
Schutzart | EN 60529 |
Allgemeine Informationen |
Liefermenge | 50 |
Lieferumfang | Kabelverschraubungen Kurzanleitung (1 Stk.) |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Zubehör |
Verschlussstopfen | BP.PDS.M16-M20S.PA |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27140802 |
ECLASS 12.0 | 27140802 |
ECLASS 11.0 | 27144434 |
ECLASS 10.0.1 | 27144434 |
ECLASS 9.0 | 27144434 |
ECLASS 8.0 | 27149111 |
ECLASS 5.1 | 27149111 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
Details:
CG.PIDS.M16.PA.C.10.K50
Produktdokumentation:
CG.PIDS.M16.PA.C.10.K50
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
Betriebsanleitung | GER | PDF | 159 KB
|
Zulassungen:
CG.PIDS.M16.PA.C.10.K50
Zugehörige Produkte:
CG.PIDS.M16.PA.C.10.K50
Passende Systemkomponenten |
|
|
|
Dichtelement zur Installation von Kabelverschraubungen in Gehäusen, Zubehör für CG.P*DS.* Größe M16 ... M20S Kabelverschraubungen Kunststoff mit doppeltem Dichtungseinsatz, Polyamid, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehörpa |
|