Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VMC-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y
Produktbeschreibung |
Ventilstecker, Form C auf M12, 2+PE, LED, Z-Diode, PVC-Kabel |
Allgemeine Daten |
Polzahl | 2 + PE |
Anschluss 1 | Ventilstecker DIN |
Bauform 1 | gewinkelt |
Anschluss 2 | Stecker |
Bauform 2 | gewinkelt |
Gewinde 2 | M12 |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED gelb | Funktionsanzeige |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 24 V AC/DC |
Prüfspannung | 2000 V |
Betriebsstrom | max. 4 A |
Durchgangswiderstand | < 10 mΩ |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Ventilstecker Form C M12 x 1 Stecker, 3-polig, A-codiert |
Material | |
| Kontakte | CuZn ; CuSn |
| Kontaktoberfläche | CuSn |
| Griffkörper | Ventilstecker PUR Stecker PA |
| Kabel | PVC |
| Aderisolation | PVC |
Kabel | |
| Manteldurchmesser | ∅ 5,1 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt |
| Farbe | schwarz |
| Adern | (2 + 1) x 0,5 mm2 |
| Leiteraufbau | 16 x 0,2 mm ∅ |
| Länge | 0,3 m |
Masse | 31 g |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060312 |
ECLASS 12.0 | 27060312 |
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
VMC-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y
Zugehörige Produkte:
VMC-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y
Zubehör von |
|
|
|
Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Käfigzugfederklemmen, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa |
|
|
|
|
Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 6 ... 60 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Käfigzugfederklemmen, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa |
|
|
|
|
Erweiterter Temperaturbereich, Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Geeignet für 2:1 Technik, Schaltfunktion: 2 x Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Geeignet für 2:1 Technik, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Ga: IECEx TUN 17.0021X, Geräteschutzniveau Gb: IECEx TUN 17.0021X, Geräteschutzniveau Mb: IECEx TUN 17.0021Xfa |
|