Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Ventilstecker VMB-2+P/Z2-2M-PUR-V1-W

VMB-2+P/Z2-2M-PUR-V1-W
  • Ventilstecker nach EN 175301-803 A/ISO 4400 (vorher DIN 43650)
  • Passend für Doppelsensoren F31K und F31K2
  • Z-Diode als Schutzbeschaltung
  • Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
  • Angespritzte Dichtung
  • Flammwidriges Kabel

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VMB-2+P/Z2-2M-PUR-V1-W

Produktbeschreibung
Ventilstecker, Form B auf M12, 2+PE, LED, Z-Diode, PUR-Kabel
Allgemeine Daten
Polzahl2 + PE
Anschluss 1Ventilstecker DIN
Bauform 1gewinkelt
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gewinkelt
Gewinde 2M12
Anzeigen/Bedienelemente
LED gelbFunktionsanzeige
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V AC/DC
Betriebsstrommax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
EntstörungZener-Diode
Umgebungsbedingungen
UmgebungstemperaturGriffkörper: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Kabel, beweglich: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
SchutzartIP65 / IP67
AnschlussVentilstecker Form B
KabelkurzzeichenLiY 11Y-HF
Material
KontakteCuSn
KontaktoberflächeSn
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
AderisolationPP
Kabel
Manteldurchmesser∅ 4,5 mm
Biegeradius> 50 mm
> 22,5 mm, fest verlegt
Farbeschwarz
Adern(2 + 1) x 0,5 mm2 ; 20 AWG
Leiteraufbau28 x 0,15 mm ∅
Länge2 m
Masse86 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060312
ECLASS 12.027060312
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMB-2+P/Z2-2M-PUR-V1-W

Konstruktion / Simulation: VMB-2+P/Z2-2M-PUR-V1-W

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1006 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: VMB-2+P/Z2-2M-PUR-V1-W

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5035ALLPDF280 KB