Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Industrieller Box Thin Client |
Hardware | ||
---|---|---|
Prozessor | Celeron J1900 Grafikcontroller: Intel® Gen7 Graphics DX 11*, OGL3.2 Grafikprozessor (Erweiterung): NVIDIA GeForce GT 730 (2 GB Speicher) |
|
RAM | 4 GB DDR3L | |
Massenspeicher | 32 GB mSATA | |
Versorgung | ||
Stromversorgung | 100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz, max. 40 W 12 V DC, 4,0 A 18 ... 30 V DC, 2,6 ... 1,6 A |
|
Power ON | AT/ATX-unterstützt AT: sofortiges Einschalten, sobald Betriebsspannung anliegt ATX: manuelles Einschalten durch An-/Ausschalter, sobald Betriebsspannung anliegt |
|
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | USB: Vorderseite: 2 x USB 2.0, Rückseite: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 LAN: 2 x RJ45 (Gigabit-Ethernet) Seriell: 3 x RS232 Video (standard): 1 x HDMI (bis zu WUXGA, 1920 x 1200), 1 x VGA (bis zu WUXGA, 1920 x 1200) Video (option): 1 x HDMI (bis zu 3840 x 2160 @ 30Hz); 1 x DVI-D (bis zu WQXGA, 2560 x 1600) Audio: 1 x Mic-In, 1 x Line-Out |
|
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1 | |
Niederspannung | ||
Richtlinie 2014/35/EU | EN 60950-1 | |
Software | ||
Betriebssystem | Windows® 10 IoT Enterprise x64 (VisuNet RM Shell 5.x) Windows® Embedded Standard 7 (VisuNet RM Shell 4.x) |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ... 95% Feuchte nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | im Betrieb: 20 g , 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27 | |
Vibrationsfestigkeit | im Betrieb: 2 g rms , 5 ... 500 Hz , IEC 60068-2-6 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP41 (mit E/A-Abdeckungen oder eingesteckten Kabeln) | |
Masse | 3,5 kg | |
Abmessungen | 229 mm x 236 mm x 77,5 mm | |
Befestigung | Tisch- oder Wandmontage | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | Explosionsgefährdete Standorte: UL-Listung E190294; Class I, Div 2, Gruppen A, B, C, D (nur Version mit 18 ... 30 V DC) Normale Standorte: UL-Listung E185778 (alle DC-Versionen) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 19209090 |
ECLASS 12.0 | 19209290 |
ECLASS 11.0 | 19209290 |
ECLASS 10.0.1 | 19209290 |
ECLASS 9.0 | 19209290 |
ECLASS 8.0 | 19209290 |
ECLASS 5.1 | 27242392 |
ETIM 9.0 | EC001467 |
ETIM 8.0 | EC001467 |
ETIM 7.0 | EC001467 |
ETIM 6.0 | EC001467 |
ETIM 5.0 | EC001467 |
UNSPSC 12.1 | 43222605 |
Der robuste Box Thin Client für Industrieanwendungen wurde speziell entwickelt, um hohen Temperaturen, Stößen und Schwingungen zu widerstehen.
Er verfügt über einen Quadcore- Celeron®-Prozessor der Intel® Bay Trail-Reihe und verwendet unsere VisuNet RM Shell 4.x- oder 5.x-Firmware für eine einfache Konfiguration und Verwaltung von Verbindungen zu Remote-Host-PCs oder virtualisierten Serverinfrastrukturen. Es können bis zu vier Monitore über eine optionale PCI-EGrafikkartenerweiterung angeschlossen werden.
Das lüfterlose Aluminiumgehäuse bietet IP41-Schutz, die Möglichkeit zur Zertifizierung für Class I/Div. 2 sowie verschiedene Anbringungsmöglichkeiten in der Leitwarte oder im Schaltkasten.
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus. |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch Industrial Box Thin Client BTC01 | GER | 2185 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
UL Hazardous Location | E190294 (NWHP, NWHP7) | ALL | 340 KB | |
UL Ordinary Location | E185778 (NWGQ, NWGQ7) | ALL | 174 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|