Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Aufzugs-Lichtgitter |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsreichweite | 0 ... 4000 mm | |
Grenzreichweite | 5600 m | |
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, 940 nm | |
Feldhöhe | 1650 mm | |
Auskreuzung | automatisch 1fach/5fach (je nach Abstand Sender/Empfänger) | |
Strahlabstand | unterer Bereich: 20 mm oberer Bereich: 44 mm |
|
Strahlanzahl | 40 ... 194 (dynamisch) | |
Öffnungswinkel | Sender: > 20 ° , Empfänger: > 10 ° | |
Fremdlichtgrenze | 16000 Lux | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | 7-Segment Anzeige im Empfänger aktivierbare Anzeigefunktionen: Schaltzustand, Selbsttest und Aurichthilfe |
|
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 12 ... 30 V DC | |
Welligkeit | 10 % | |
Leerlaufstrom | < 150 mA | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend programmierbar | |
Signalausgang | 1 PNP und 1 NPN, kurzschlussfest | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | 200 mA | |
Schaltfrequenz | > 1 Hz | |
Ansprechzeit | < 220 ms | |
Normenkonformität | ||
Normen | EN 12015, EN 12016 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Zulassungen | CE | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Profilbreite | 16 mm | |
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | 250 mm Kabel mit M12-Stecker, 4-polig | |
Material | ||
Gehäuse | Aluminium | |
Lichtaustritt | Kunststoff | |
Masse | 2000 g (je Gerät) | |
Abmessungen | ||
Breite | 16 mm | |
Tiefe | 30 mm | |
Länge | 2000 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0.1 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 5.1 | 27270910 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
In einem Profil von nur 12 mm bzw. 16 mm bieten die Lichtgitter AL20/AL40 Sicherheit und Komfort für Aufzugstüren. Angepasste Strahlabstände, ein asymmetrischer Strahlenverlauf und die automatische Anpassung der Auflösung stellen sicher, dass auch kleine Objekte sicher erfasst werden. Alle Funktionseinheiten sind direkt in den Lichtgittern integriert. Zu den Besonderheiten gehört unter anderem eine 7-Segment-LED-Anzeige, die mit einem Reedrelais aktiviert wird und die Installations- und Servicearbeiten erheblich erleichtert.
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction Manual AL20/AL40 / Betriebsanleitung AL20/AL40 | ALL | 1157 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|