Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Lasttrennschalter Ex e 40 A 3-polig, GFP-Gehäuse DIS.P.040.3P.1NO.GR

DIS.P.040.3P.1NO.GR
  • Lasttrennschalter, 2 Positionen, linke Stellung AUS - 3x Schließer
  • Beschriftung '0 - I'
  • Hilfskontakte - 1x Schließer
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Kohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester
  • Unterseite Kabelverschraubungen Polyamid, 2x M32 1x M20
  • Ex-db eb und Ex-tb-zertifiziert
  • Abschließbarer Schalter
  • Gehäuseschutzart: IP 65

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  DIS.P.040.3P.1NO.GR

Elektrische Daten
Betriebsspannung690 V max.
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit6 kV
Bemessungsfrequenz50/60 Hz
Kurzschlussstrombegrenzungempfohlen: 63 A, gG
Betriebsstrom40 A max.
Klemmenkapazität
Hauptklemmen-Kapazität2x 6 ... 10 mm2
Hauptklemmen-Anzugsdrehmoment3,5 Nm
Erdungsklemmen-Kapazität2x 6 ... 10 mm2
Erdungsklemmen-Anzugsdrehmoment3,5 Nm
Bemessungsisolationsspannung800 V
FunktionLasttrennschalter
Farbeschwarz
Kontaktkonfiguration3x Schließer
Schalterkonfiguration2 Positionen, linke Stellung AUS
GebrauchskategorieAC23: 690 V AC - 32 A / 500 V AC - 40 A / 400 V AC - 40 A
AC3: 690 V AC - 32 A / 500 V AC - 40 A / 400 V AC - 40 A
Anzahl Pole3
Hilfskontakte1x Schließer nacheilend, beim Öffnen voreilend
Hilfskontakte GebrauchskategorieAC11: 500 V AC - 20 A
Schalterfunktionverrastend - verrastend
Abschließbarin 'OFF'-Position dreifach abschließbar
Beschriftung0 - I
Mechanische Daten
GehäusereiheGR
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung Deckel
SchraubenM6-Edelstahl-Kreuzschlitzschraube mit verlängertem Schlitz
Anzahl4
Anzugsdrehmoment3,5 Nm
Deckeldichtunggeschäumtes Silikon
SchutzartIP65
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl1
M20 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M20 TypCG.PEDS1.M20.*
M20 Klemmbereich6 ... 12 mm
M32 Anzahl2
M32 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M32 TypCG.PEDS1.M32L.*
M32 Klemmbereich14 ... 24 mm
Festgelegte Fläche für LeitungseinführungStirnseite B
Material
Umgehäusekohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
FinishEigenfarbe schwarz
Masse4,85 kg
Abmessungen
Höhe (A)179 mm
Breite (B)359 mm
Tiefe (C)166,5 mm
Außenmaß mit Bedienelement (C1)216,5 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)156 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)336 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)7 mm
Stärke Befestigungslaschen (N)18 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)siehe Datenblätter der Kabelverschraubungen
Befestigung4 Schrauben
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) @ T4
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3009X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db eb IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T4/T130 °C @ Ta +55 °C
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0008X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 2550X
Weitere Zulassungenweitere auf Anfrage
Konformität
SchutzartEN 60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027144052
ECLASS 12.027144052
ECLASS 11.027144052
ECLASS 10.0.127144052
ECLASS 9.027144052
ECLASS 8.027144052
ECLASS 5.127370401
ETIM 9.0EC000522
ETIM 8.0EC000522
ETIM 7.0EC000522
ETIM 6.0EC000522
ETIM 5.0EC000522
UNSPSC 12.139121314

Details: DIS.P.040.3P.1NO.GR

Produktdokumentation: DIS.P.040.3P.1NO.GR

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Brief Instructions - Switch Disconnectors Ex e / Safety Switches Ex e - DIS* / SAF*ENGPDF754 KB

Zulassungen: DIS.P.040.3P.1NO.GR

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CML IECEx Certificate of ConformityIECEx CML 16.0008XALLLINK---
Europe CML ATEXCML 16ATEX3009XALLPDF298 KB
UK-Type Examination CertificateCML 22UKEX2550XALLPDF264 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3235BALLPDF254 KB