Wählen Sie Ihr Land

Global

BDRV-1MBNS.K01 Klimastutzen, Metall

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Messing vernickelt
  • Gewinde M20
  • Dichtung Silikon
  • Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehör

Mehr anzeigen

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten BDRV-1MBNS.K01

GewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Gewindegröße (TD)M20
SchutzartIP66
Material
FinishEigenfarbe silber
KlimastutzenMessing, vernickelt
O-RingSilikon
Masse
Einzelkomponenteca. 57 g
Verpackungseinheitca. 65 g
Abmessungen
Eckmaß (D2)27,5 mm
Außendurchmesser (DO)17 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)16 mm
Schlüsselweite (SW1)25 mm
Schlüsselweite (SW2)25 mm
Gewindelänge (TL)15 mm
Gesamtlänge (L)31 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)2 Nm
Anzugsmoment 2 (SW2)2 Nm
Umgebungstemperatur-60 ... 85 °C (-76 ... 185 °F)
Flachdichtung: -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungIMQ 13 ATEX 030X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
UL-Zulassung
cULusE350312 geprüft gemäß UL 508A
E350312 geprüft gemäß CSA C22.2



IECEx-ZulassungIECEx IMQ 14.0003X
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 3475X
SchutzartEN 60079-0
Liefermenge1
LieferumfangKlimastutzen, Metall
Flachdichtung
Gegenmutter
Kurzanleitung

Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.