Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Einzelkomponenten | ||
---|---|---|
Sender | SLA20-T/92 | |
Empfänger | SLA20-R/92 | |
Allgemeine Daten | ||
Betriebsreichweite | 0 ... 10 m | |
Anzahl Schutzfeldstrahlen | 1 | |
Lichtsender | LED , 665 nm | |
Lichtart | rot, Wechsellicht | |
Prüfungen | IEC/EN 61496 | |
Sicherheitstyp nach IEC/EN 61496 | 4 | |
Kennzeichnung | CE | |
Hindernisgröße | statisch: 15 mm dynamisch: 30 mm (bei v = 1,6 m/s des Hindernisses) |
|
Öffnungswinkel | < 5 ° | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Performance Level (PL) | PL e | |
Kategorie | Kat. 4 | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
PFHd | 4,4 E-10 | |
Typ | 4 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED gelb/grün im Empfänger: aus: Unterbrechung gelb: Empfang grün: Empfang mit ausreichender Funktionsreserve |
|
Funktionsreserve-Anzeige | Funktionsanzeige gelb | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | Versorgung über Auswertegerät | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Zulassungen | TÜV | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 95 %, nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | M12-Stecker, 4-polig | |
Material | ||
Gehäuse | Kunststoff Terluran® RAL 1021 (gelb) (glasfaserverstärkter Kunststoff) | |
Lichtaustritt | Glas | |
Masse | je 120 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 88 mm | |
Breite | 24,8 mm | |
Tiefe | 65,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0.1 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 5.1 | 27272701 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 166 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 166 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-80408991-0 / UL-US-L87056-11-80408991-0 | ALL | 630 KB | |
USA UL | UL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1 | ALL | 561 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|