Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Software | ||
---|---|---|
Betriebssystem | basiert auf Microsoft Windows Embedded Standard 7 | |
Sprachen | Englisch | |
Lizenzierung | ||
Verfügbare Lizenzen | 1 Lizenzschlüssel zur Freischaltung des "Control Center Interface"-Features auf einem VisuNet Remote Monitor mit vorinstallierter RM Shell 4.1 (oder neuer) | |
Installation | RM-Shell-4.1-Lizenzen können nur durch Benutzer mit der Rolle "Administrator" freigeschaltet werden. | |
Zugehörige Produkte | VisuNet Remote Monitore mit vorinstallierter VisuNet RM Shell 4.1 VisuNet Control Center |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242501 |
ECLASS 12.0 | 27242501 |
ECLASS 11.0 | 27242501 |
ECLASS 10.0.1 | 27242501 |
ECLASS 9.0 | 27242501 |
ECLASS 8.0 | 27242501 |
ECLASS 5.1 | 27242501 |
ETIM 9.0 | EC000809 |
ETIM 8.0 | EC000809 |
ETIM 7.0 | EC000809 |
ETIM 6.0 | EC000809 |
ETIM 5.0 | EC000809 |
UNSPSC 12.1 | 43232901 |
VisuNet Remote Monitore (VisuNet RM) von Pepperl+Fuchs sind Thin-Client- Lösungen für den Industriebedarf, auf die der Nutzer über eine moderne und einfache Benutzerschnittstelle zugreifen kann. Die Firmware eines VisuNet RM („VisuNet RM Shell“) erlaubt dem Anwender einen leichten Zugriff auf Anwendungen, die über Ethernet auf einem Prozessleitsystem laufen.
Mit dem Lizenzschlüssel RM Shell4.x CC lässt sich das „VisuNet Control Center“-Feature freischalten.
Diese Schnittstelle ermöglicht die zentrale Verwaltung eines Remote Monitors über das VisuNet Control Center. Der Funktionsumfang umfasst den Download/Upload von Profilen, das Ändern von Geräteeinstellungen und erlaubt „Session Shadowing“.
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Software Manual VisuNet RM Shell 4.2 | ENG | 5493 KB |