Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBB3-F90-80-IU-V1
Allgemeine Daten |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Objektabstand | max. 3 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,45 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,4 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,75 |
Messbereich | 0 ... 80 mm |
Ausgangsart | 4-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 18 ... 30 V |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Ausgangsspannung | 0 ... 10 V |
Ausgangsstrom | 4 ... 20 mA |
Linearitätsfehler | ± 0,4 mm |
Wiederholgenauigkeit | ± 0,2 mm |
Auflösung | 125 µm |
Temperaturdrift | ± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C) |
Leerlaufstrom | ≤ 35 mA |
Lastwiderstand | Spannungsausgang: > 1000 Ω Stromausgang: < 400 Ω |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Normenkonformität |
EMV gemäß | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Gehäusematerial | ABS |
Schutzart | IP67 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen | |
| Höhe | 41 mm |
| Breite | 23 mm |
| Länge | 102 mm |
Hinweis | Die Genauigkeitsangaben gelten nur für einen Abstand des zu erfassenden Objekts von 1 ... 3 mm. |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274004 |
ECLASS 12.0 | 27274004 |
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 9.0 | EC001852 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBB3-F90-80-IU-V1
Produktdokumentation:
NBB3-F90-80-IU-V1
Konstruktion / Simulation:
NBB3-F90-80-IU-V1
Zugehörige Produkte:
NBB3-F90-80-IU-V1
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|