Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | Power Rail | |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC | |
Welligkeit | < 10 % | |
Verlustleistung | 1,3 W | |
Leistungsaufnahme | 1,3 W | |
Eingang | ||
Anschluss | Power Rail | |
Schnittstelle | CAN-Protokoll über Power Rail-Bus | |
Ausgang | ||
Anschluss | Klemmen 2, 3 | |
Strom | 0/4 ... 20 mA | |
Last | 30 ... 750 Ω | |
Restwelligkeit | max. 0,25 % | |
Leitungsfehlerüberwachung | möglich ab Isoll ≥ 1 mA Bruch I < 3,6 mA, Kurzschluss, Bürde < 30 Ω |
|
Übertragungseigenschaften | ||
Abweichung | 0,1 % des Ausgangssignalbereiches bei 20 °C (68 °F) | |
Galvanische Trennung | ||
Ausgang/Versorgung, interner Bus | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 89/336/EWG | EN 61326 | |
Explosionsschutz | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 50014, EN 50020, EN 50021 | |
Normenkonformität | ||
Isolationskoordination | EN 50178 | |
Galvanische Trennung | EN 50020 | |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Klimatische Bedingungen | IEC 60721 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Schadgas | nach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Klemmanschluss ≤ 2,5 mm2 | |
Masse | ca. 100 g | |
Abmessungen | 20 x 107 x 115 mm | |
Befestigung | Hutschienenmontage | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EG-Baumusterprüfbescheinigung | ZELM 99 ATEX 0013 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com | |
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart | II (1)G [EEx ia] IIC | |
Spannung | 24,2 V | |
Strom | 91 mA | |
Leistung | 547 mW (Kennlinie linear) | |
Konformitätsaussage | TÜV 00 ATEX 1617 X , Konformitätsaussage berücksichtigen | |
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, Temperaturklasse | II 3G EEx nA II T4 | |
Galvanische Trennung | ||
Ausgang/Versorgung, interner Bus | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210120 |
ECLASS 12.0 | 27210120 |
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung RPI-System | GER | 1461 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 8686 KB |