Versorgung |
Anschluss | Power Rail |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC |
Welligkeit | < 10 % |
Verlustleistung | 1,3 W |
Leistungsaufnahme | 1,3 W |
Eingang |
Anschluss | Power Rail |
Schnittstelle | CAN-Protokoll über Power Rail-Bus |
Ausgang |
Anschluss | Klemmen 2, 3 |
Strom | 0/4 ... 20 mA |
Last | 30 ... 750 Ω |
Restwelligkeit | max. 0,25 % |
Leitungsfehlerüberwachung | Bruch möglich ab Isoll ≥ 0,2 mA , Leitungsbruch bei I < 0,1 mA Kurzschluss möglich ab Isoll ≥ 1,0 mA , Kurzschluss bei Bürde < 30 Ohm |
Übertragungseigenschaften |
Abweichung | 0,1 % des Ausgangssignalbereiches bei 20 °C (68 °F) |
Galvanische Trennung |
Ausgang/Versorgung, interner Bus | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 |
Konformität |
Isolationskoordination | IEC 62103 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 |
Schutzart | IEC 60529 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Schadgas | nach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3 |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Klemmanschluss ≤ 2,5 mm2 |
Masse | ca. 120 g |
Abmessungen | 20 x 107 x 115 mm |
Befestigung | Hutschienenmontage |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EG-Baumusterprüfbescheinigung | BVS 10 ATEX E 061 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com |
| Gruppe, Kategorie, Zündschutzart | II (1) G [Ex ia] IIC ll (1) D [Ex iaD] |
| Spannung | 24,2 V |
| Strom | 91,3 mA |
| Leistung | 551 mW (Kennlinie linear) |
Konformitätserklärung | Pepperl+Fuchs |
| Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, Temperaturklasse | II 3 G Ex nA II T4 |
Galvanische Trennung | |
| Ausgang/Versorgung, interner Bus | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007 |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 94/9/EG | EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-15:2005, EN 60079-26:2007, EN 61241-0:2006, EN 61241-11:2006 |