VisuNet Control Center

Management-Software für VisuNet Thin Clients

Zentralisiertes Management von VisuNet Remote-Monitoren und Box Thin Clients

Gesteigerte Effizienz

Gesteigerte Effizienz

Das VisuNet Control Center erlaubt Nutzern, Thin Clients effizient von einem zentralen Standort aus zu managen, ohne dass sie Gefahrenbereiche oder Reinräume betreten müssen. 
Vereinfachte Wartung

Vereinfachte Wartung

Mit dem Control Center können Administratoren Thin Clients von Pepperl+Fuchs aus der Ferne warten, Firmware-Updates installieren und Remote-Befehle beispielsweise zum Neustart und Herunterfahren nutzen. 
Remote Support

Fernunterstützung

Im Fehlerfall können sich Administratoren einfach über eine Session-Shadowing-Verbindung aufschalten und so das Personal in der Anlage aus der Ferne unterstützen. 
Firmware-optimiert

Für die Firmware optimiert

Das VisuNet Control Center funktioniert in Kombination mit der VisuNet RM Shell und ist speziell für die Firmware von Pepperl+Fuchs optimiert.
Topology VisuNet Control Center

Zusatzsoftware für VisuNet RM Shell

Das VisuNet Control Center ist ein Zusatz-Tool für Anwender der Firmware VisuNet RM Shell. Es erlaubt Administratoren, alle HMI-Systeme mit VisuNet RM Shell von einem zentralen Standort aus zu verwalten. Das Betreten von Gefahrenbereichen oder Reinräumen, um einen Remote Monitor oder einen Box Thin Client einzurichten und zu warten, ist damit nicht mehr erforderlich. Das spart sowohl Zeit als auch Kosten.

Nutzer des VisuNet Control Centers können sich mit jedem Remote Monitor mit RM Shell 4 oder 5 verbinden, den Gerätestatus und Bildschirminhalt überwachen oder sogar die Steuerung aus der Ferne übernehmen. Wenn das Bedienpersonal in der Anlage Unterstützung braucht, erlaubt die Session-Shadowing-Funktion Administratoren, sich mit dem betreffenden Remote Monitor zu verbinden und von ihrem eigenen Arbeitsplatz aus zu unterstützen. Diese zentrale Verwaltungsstelle vereinfacht den Support, spart Ressourcen und erhöht die Verfügbarkeit Ihrer Thin Clients.

Effizientes Software-Deployment

In der Vergangenheit mussten Administratoren Remote Monitore lokal einrichten und warten. Mit der innovativen Software VisuNet Control Center und der VisuNet RM Shell können Sie Ihre Geräte nun nicht nur aus der Ferne, sondern sogar gleichzeitig konfigurieren. Damit sparen Sie viel Zeit und wertvolle Ressourcen.

Verschiedene Wizards des VisuNet Control Centers vereinfachen die Verwaltung Ihrer Thin Clients. Mit dem Clone Device Wizard können Anwender zum Beispiel eine Konfiguration schnell und einfach von einem Gerät auf andere übertragen, ohne die Anlage zu betreten oder sich mit jedem einzelnen Gerät verbinden zu müssen. Nutzer können außerdem Zeit sparen, indem sie Firmwareupdates auf mehreren Thin Clients gleichzeitig installieren. Müssen mehrere Geräte heruntergefahren oder neugestartet werden, kann dies mit den Shutdown und Restart Wizards schnell und bequem erledigt werden. 

Deployment Efficiency

Der Clone Device Wizard erlaubt Ihnen, Einstellungen von einem Gerät schnell und einfach auf mehrere andere zu übertragen, ohne den Weg ins Feld zu gehen oder sich mit jedem einzelnen Gerät zu verbinden. Erfahren Sie im Video, wie Sie den Wizard nutzen und Ihre Thin Clients damit effizienter verwalten können.

Das VisuNet Control Center bietet einen Firmware Update Wizard, mit dem Firmwareupdates gleichzeitig auf mehreren Thin Clients installiert werden können. Das Video zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie diesen Wizard einsetzen.

Die Thin Client Software VisuNet Control Center und VisuNet RM Shell 5 ermöglichen Anwendern, eine Session-Shadowing-Verbindung basierend auf ihren eigenen Zertifikaten herzustellen. Sehen Sie im Video, wie Sie Ihr eigenes Zertifikaten mit nur wenigen Schritten einbinden. 

Nutzen Sie unseren Update-Service!

Als Nutzer des VisuNet Control Centers oder der Firmware RM Shell 5 von Pepperl+Fuchs profitieren Sie von unserem E-Mail-Service. Lassen Sie sich informieren, sobald ein neues Softwareupdate verfügbar ist!

Hierbei unterscheiden wir zwischen Funktions- und Sicherheitsupdates. Wir empfehlen Ihnen die zeitnahe Installation von Sicherheitsupdates, um Sicherheitslücken schnell zu schließen. Funktionsupdates verbessern oder erweitern vorhandene Features und können bei Bedarf installiert werden.

Highlights des VisuNet Control Centers

Effiziente, zentralisierte Fernverwaltung
Bequeme und vereinfachte Wartung
Überwachung und Fernunterstützung
Perfekte Ergänzung der Firmware VisuNet RM Shell

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen zum VisuNet Control Center oder möchten Sie weitere Informationen erhalten? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken Sie uns Ihre Nachricht.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.