Standardisierung ermöglichen.
Installation vereinfachen.
Leistung steigern.
Ethernet-IO-Module
mit IO-Link-Master
Die in die Feldbusmodule integrierte dezentrale Intelligenz ermöglicht, dass lokale Operationen und einzelne Automatisierungsaufgaben autark und direkt im Modul gelöst werden können. Dies entlastet die Steuerung erheblich, die somit nur noch Diagnosedaten übermittelt bekommt.
Die Vorteile zeigen sich zum Beispiel in Förderanlagen: Dort werden Teile nach korrekter Position oder Größe geprüft, sortiert und Ausschüsse gegebenenfalls mithilfe einer Druckluftregelanlage aussortiert. Bei solch extrem schnellen Prozessen muss die Qualitätssicherung innerhalb von Millisekunden geschehen. Mit den Ethernet-IO-Modulen laufen diese Programme autark im Modul ab, unnötige Abhängigkeiten mit anderen Prozessen werden gekappt und kostbare Zeit eingespart.
Um ungeplante Stillstände und damit einhergehende Kosten in kritischen Anwendungsbereichen wie in der chemischen oder pharmazeutischen Industrie zu verhindern, hat Pepperl+Fuchs einen IO-Link-Master mit S2-Redundanz entwickelt. Dieser etabliert einen redundanten Synchronisationsmechanismus zu zwei speicherprogrammierbaren Steuerungen, sodass im Falle eines Ausfalls eine Fallback-Steuerung die Prozesskontrolle übernimmt. Die Primärsteuerung übernimmt dabei die zyklische Kommunikation, während die Sekundärsteuerung lediglich im Hintergrund mitläuft und die Kommunikation bei Bedarf übernimmt.
Dank des unempfindlichen Gehäuses aus Zink-Druckguss und des erweiterten Temperaturbereichs sind die ICE1-Module mit S2-Redundanz für besonders anspruchsvolle Applikationen der Chemie und Pharmazie geeignet.
Mit ihren umfangreichen Diagnosefunktionen stehen die Feldbusmodule für maximale Transparenz der Prozesse: Dank integriertem Webserver kann der Nutzer per Webbrowser direkt auf das Gerät zugreifen. So ist es möglich, sich wichtige Informationen anzeigen zu lassen und Netzwerkparameter wie IP-Adresse oder Subnetzmaske einzustellen. Fehler können auf diese Weise schneller erkannt und behoben werden.
LEDs direkt am Modul liefern zudem kontinuierlich Statusinformationen und ermöglichen eine kanalgenaue Diagnose. Insgesamt wird die Prozesssicherheit nachhaltig verbessert und die Anlagenverfügbarkeit deutlich erhöht.
Die Pepperl+Fuchs Ethernet-IO-Module treiben Standardisierung voran, nehmen Komplexität raus und maximieren die Performance. Kontaktieren Sie uns und entdecken Sie die neue Generation von Feldbusmodulen.