Induktiv trifft Geschwindigkeit.

Vorausschauende Wartung in Hochgeschwindigkeitsanwendungen bis zu 3 m/s.

Induktive Abstandssensoren mit IO-Link

Mit den induktiven Abstandssensoren mit IO-Link präsentiert Pepperl+Fuchs eine neue Innovation im Bereich der induktiven Sensorik. Die Näherungsschalter mit integrierten Condition-Monitoring-Funktionen ermitteln neben der Position erstmals auch die Geschwindigkeit und Beschleunigung von Bedämpfungselementen. Sie überwachen kritische Prozessschritte wie Bremsen, Beschleunigen sowie Öffnungs- oder Schließvorgänge. Dies macht sie ideal für eine vorausschauende Instandhaltung. Erfahren Sie mehr über die leistungsstarken induktiven Sensoren.

Highlights

Integrierte Condition-Monitoring-Funktionen: z. B. stetige Überwachung der Geschwindigkeit und Beschleunigung von Betätigungselementen
Ermöglicht vorausschauende Instandhaltung von Stoßdämpfern, Hydraulikzylindern, Ventilen o.ä.
Umfassende Zusatzdaten und parametrierbare Grenzwerte für Temperatur, Betriebszeiten und Zähler dank IO-Link
Hohe Messgeschwindigkeit von bis zu 3 m/s für schnellste Durchlaufzeiten und gesteigerte Produktivität
Eigene Entwicklung und Produktion sowie längste Erfahrung im Markt stehen für höchste Beratungskompetenz und stetige Innovation

Vorteile

Vorausschauende Wartung

Die induktiven Abstandssensoren mit IO-Link liefern kontinuierlich wertvolle Zusatzinformationen über bewegliche Komponenten. So behält die Steuerung kritische Prozess- und Zustandsdaten wie etwa zu Temperatur, Betriebszeiten und Zählerfunktionen immer genau im Blick. Dank des detaillierten Condition Monitorings lässt sich eine vorausschauende Wartung realisieren. 
Höhere Effizienz

Gesteigerte Effizienz

Mit einer Schaltfrequenz von bis zu 1400 Hz messen die induktiven Sensoren selbst in Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit Objektgeschwindigkeiten von bis zu 3 m/sek zuverlässig. Anwender profitieren so von schnelleren Durchlaufzeiten und einer gesteigerten Produktivität und Effizienz.
Einfache Installation

Einfache Installation

Von zahlreichen Gehäuseformen und -größen bis hin zu unterschiedlichen Messbereichen sowie Anschluss- und Ausgangsarten – die umfangreichen Auswahlmöglichkeiten erlauben eine schnelle und einfache Integration. Darüber hinaus können Anwender über frei wählbare Filtermodi die Messgeschwindigkeit und -genauigkeit an ihre individuelle Anwendung anpassen.
Höchster Qualitätsstandard

Höchster Qualitätsstandard

Als Erfinder und Marktführer im Bereich Näherungsschalter verfügt Pepperl+Fuchs über jahrzehntelange Erfahrung. Kunden können sich daher auf fundiertes technisches Know-how, höchste Qualitätsstandards und Beratungskompetenz verlassen.
 

Anwendungsbeispiele

Verschleißmonitoring bei Pick-and-Place

Verschleißmonitoring bei Pick-and-Place

Bei Pick-and-Place-Anwendungen, wie etwa bei der Herstellung von Spritzen in der Pharmaindustrie, dienen Stoßdämpfer dazu, die Bewegung bestimmter Aktoren abzubremsen. Aufgrund der hohen Taktfrequenz unterliegen diese Bauteile im Laufe der Zeit zwangsläufig einem Verschleiß. Der induktive Abstandssensor von Pepperl+Fuchs führt bei jeder Bewegung des Dämpfers zwei Geschwindigkeitsmessungen durch und berechnet anschließend die Bremswirkung als negative Beschleunigung. Anhand dieser Messdaten lässt sich der Verschleißgrad leicht erkennen. Auf diese Weise lassen sich Wartungsarbeiten gezielt einleiten und ungeplante Anlagenstillstände vermeiden.
 

Rückstellungsmeldung und Verlaufsanalyse bei Ventilen

Rückstellungsmeldung und Verlaufsanalyse bei Ventilen

Beim Öffnen und Schließen von Klappen oder Ventilen werden definierte Endstellungen erreicht. Zwei induktive Abstandssensoren von Pepperl+Fuchs erfassen nicht nur die Ventilstellung, sondern auch die Geschwindigkeit des Stellprozesses. Dies gibt Aufschluss über Verschmutzung und Verschleiß des Ventils. Auf Basis der Messdaten kann eine vorausschauende Wartung zustandsabhängig ausgelöst werden. Dies ermöglicht Einsparungen sowohl beim Personaleinsatz als auch bei den Kosten im Vergleich zur rein zeitabhängigen zyklischen Wartung.
 

Induktives Multitasking

Die neuen induktiven Abstandssensoren mit IO-Link ermitteln neben einer präzisen Abstandsmessung erstmals Geschwindigkeit und Beschleunigung von Betätigungselementen.
Erfahren Sie in diesem Video mehr über die neuen Näherungsschalter von Pepperl+Fuchs.

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen zu den induktiven Abstandssensoren mit IO-Link oder möchten Sie weitere Informationen erhalten? Wir helfen gerne weiter. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken Sie uns Ihre Nachricht.