Pile Driver™ Metal-Face-Sensoren
Induktive Sensoren F76M und F104M
In extrem rauer Industrieumgebung sind induktive Sensoren häufig mechanischen Belastungen ausgesetzt, wodurch sich ihre Lebensdauer verkürzen und es zu erhöhten Ausfallzeiten kommen kann. So wirken beispielsweise beim Einsatz in Werkzeugmaschinen hohe Kräfte, Abrieb sowie aggressive Medien auf die Sensoren ein. Für solche Anwendungen bietet Pepperl+Fuchs Metal-Face-Sensoren an, die über ein rundum geschlossenes Edelstahlgehäuse und eine aktive Sensorfläche verfügen.
Im Vergleich zu zylindrischen Standardmodellen sind die induktiven Sensoren Pile Driver™ der NMB-Serie die kleinsten verfügbaren Metal-Face-Sensoren, die zahlreiche Montagemöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen ermöglichen.
Entdecken Sie die induktiven Sensoren F76M und F104M, die zur Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit beitragen!
Der oberflächenmontierbare Pile Driver™ bietet einen 20% größeren Erfassungsbereich als herkömmliche Näherungsschalter und benötigt dabei nur 1/10 der Montagefläche. Der F104M-Sensor zeichnet sich durch eine kubische Gehäusebauform (32x20x8 mm) mit einer Tastweite von 6 mm aus, während der noch kleinere kubische F76M-Sensor (30x8x5,5 mm, Bild rechts) eine Tastweite von 2 mm aufweist – dies entspricht dem Erfassungsbereich eines zylindrischen Pile Driver™ NMB-Sensors von 8 mm. Spezielle FE- und NFE-Modelle erkennen Stahl oder Aluminium bei voller Reichweite.
Während der F104M-Sensor ein 8-mm-Profil aufweist, kommt der F76M-Sensor mit einem besonders flachen 5,5-mm-Profil aus. Dies ermöglicht eine Integration auf engstem Raum und gewährleistet eine maximale Erfassungsleistung sowie hohe Betriebszeiten. Das durchdachte Kabeldesign des Sensors ist unempfindlich gegenüber Ölen, Abrieb und extremer Hitze. Vergossene Strom- und Ausgangs-LEDs liefern kontinuierliche Statusinformationen, sodass Anwender frühzeitig erkennen können, wenn sich der Sensorzustand verschlechtert. So lassen sich Stillstandszeiten auf ein Minimum reduzieren!
Haben Sie Fragen zum Portfolio der Metal-Face-Sensoren? Möchten Sie mehr Informationen erhalten? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken Sie uns eine Nachricht.