Auf Erfahrung bauen.
Technologie vorantreiben.
Potenziale voll ausschöpfen.
Ultraschallsensorserie
UC18GS mit IO-Link
Ultraschallsensoren der Serie UC18GS erkennen zuverlässig die Anwesenheit von Flaschen in den Endpositionen. Statt eine punktuelle Messung vorzunehmen, trifft ihre Schallkeule flächig auf die Oberfläche des Gebindes. So ist die Erfassung auch bei variierenden Konturen und prozesstypischen Positionsabweichungen gewährleistet. Die Farbe und Beschaffenheit der Gebindeoberflächen spielt dabei keine Rolle. Die Ausgangskonfiguration sowie der Schallkeulenradius können mit Drucktasten am Gerät eingestellt werden.
Die IO-Link-Schnittstelle erlaubt eine umfassende Parametrierung über die Steuerung ohne physischen Zugang zum Sensor. Dies macht nicht nur die Inbetriebnahme besonders leicht, sondern ermöglicht auch einen schnellen Produktwechsel ohne umständliche Neuparametrierung im Prozess. Selbst die vollständige Individualisierung der Produkte – die automatisierte Produktion in Losgröße 1 – wird damit möglich.
Ultraschallsensoren der Serie UC18GS erfassen zuverlässig den Tankfüllstand bei Flüssigkeiten und Granulaten, unabhängig von deren Farbe und anderen optischen Eigenschaften. Für den Einbau genügt eine kleine Öffnung im Tankdeckel. Der Durchmesser der kegelförmigen Schallkeule lässt sich für den Zielbereich einstellen. Sie trifft flächig auf die Oberflächen des Mediums. Der Sensor ermittelt bei unregelmäßiger oder bewegter Oberfläche einen Mittelwert und zeigt so – statt eines potenziell verzerrten punktuellen Werts – den tatsächlichen Füllstand an.
Störgrößen wie Stützstreben oder andere ins Messfeld hineinragende Objekte werden per Software (PACTware) ausgeblendet. Der Füllstand wird auch im unterdrückten Bereich präzise erfasst. Anpassungen des Schallkeulenradius erfolgen einfach über Drucktasten am Gerät selbst oder per Software Die Reichweite wird davon nicht beeinflusst, der Füllstand wird im Messbereich immer zuverlässig detektiert.
Erhalten Sie einen Einblick in die Features der UC18GS-Ultraschallsensoren und wie diese zur Lösung der gezeigten Beispielapplikationen eingesetzt werden.
Als international standardisierte, herstellerübergreifende Schnittstelle ist IO-Link ein wesentlicher Baustein der Sensorik®4.0-Lösungen von Pepperl+Fuchs. Der offene Standard ist entsprechend der IEC 61131-9 genormt und mit den am Markt etablierten Feldbussen kompatibel.
IO-Link-Sensoren wie der UC18GS können direkt über die Steuerung parametriert werden. Ein physischer Zugang zum Sensor ist dabei nicht nötig. Dies erleichtert nicht nur die Inbetriebnahme der Geräte erheblich, sondern ermöglicht darüber hinaus auch schnellste Rezepturwechsel ohne lange Stillstandszeiten. Selbst völlige Individualisierung – die Produktion in Losgröße 1 – ist so realisierbar. Zum Beispiel kann die Schallkeulenbreite des UC18GS-Ultraschallsensors bei der Füllstandsmessung in unterschiedlich geformten Gefäßen immer individuell an das aktuell zu messende Objekt angepasst werden.
Die Ultraschallsensoren von Pepperl+Fuchs entstehen im firmeneigenen Technologiezentrum mit zugehöriger Wandlerentwicklung und -fertigung. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet unser Expertenteam kontinuierlich und zukunftsorientiert an der Weiterentwicklung der Ultraschalltechnologie – für die Lösungen von morgen. So erhalten unsere Kunden stets die leistungsfähigsten Produkte am Markt.
Aus diesem Ansatz entstand das breiteste Standardportfolio für die Industrie, das sich auf zahlreiche Patente und Innovationen stützt – für höchste Flexibilität bei der Produktauswahl und eine optimale Applikationslösung. Auch über das Standardportfolio hinaus verfügt Pepperl+Fuchs über die Infrastruktur und das Know-how, schnell und flexibel auf die Anforderungen der Kunden reagieren und individuelle Lösungen umsetzen zu können.
Dazu trägt auch unser umfangreiches Zubehörprogramm bei: Egal ob schwierige Einbaubedingungen, spezielle Anwendungen, individuelle Programmierung oder abgestimmte Verbindungstechnik – wir bieten die passenden Bausteine für eine individuelle Integration. Jede Sensoranwendung wird so zur performanten und zukunftssicheren Systemlösung.
In den hier herunterladbaren Dokumenten teilen wir unsere Expertise mit Ihnen – sichern Sie sich jetzt Ihre kostenlosen Exemplare! Die PDFs bieten Ihnen eine wertvolle Hilfestellung bei der Auswahl des richtigen Sensors für Ihre Anwendung und unterstützen Sie dabei, das volle Potenzial Ihres Geräts zu nutzen.