Perfekt gelöst.
Das einzigartige HMI-System, das perfekt zu Ihrer Anwendung passt.
Wie der Name vermuten lässt, steht die modulare HMI-Plattform VisuNet FLX von Pepperl+Fuchs für maximale Flexibilität. Ob Remote- oder Direktmonitor, Industrie- oder Box-PC: Die Serie bietet verschiedene HMI-Systeme und Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen und Installationsanforderungen in ATEX/IECEx Zone 2/22, NEC 500 Div 2 und Nicht-Ex-Bereichen. Das modulare "One-fits-all"-Design erlaubt die präzise Konfiguration Ihrer HMI-Lösung und ermöglicht eine einfache und schnelle Anpassung im Feld.
Je nach Branche und Anwendung können Sie zwischen Edelstahl- und Aluminiumgehäusen wählen und eine Reihe von optionalen Peripheriegeräten und Zubehör hinzufügen. Unterschiedliche Displaygrößen ermöglichen zudem ein hohes Maß an Flexibilität beim Schalttafeleinbau. Wenn unsere vorkonfigurierten VisuNet-FLX-HMIs, die schnell verfügbar sind, nicht Ihren Anforderungen entsprechen, lassen Sie sich von unseren globalen Solution Engineering Centern (SEC) eine vollständig maßgeschneiderte Lösung auf Basis von VisuNet FLX designen.
Die VisuNet FLX-Serie wurde speziell für Anwendungen in der (petro-) chemischen und pharmazeutischen Industrie entwickelt. Die Bedienstationen unterstützen die Mitarbeiter bei den manuellen Arbeitsschritten in solchen Prozessen. Dank der Zertifizierung für die Zone 2/22 bietet die Plattform eine Lösung für Bereiche, in denen explosive Stoffe um- und abgefüllt werden. Die Gehäuse aus Edelstahl mit speziellen Oberflächen erfüllen problemlos die GMP-Vorschriften. Sie sind besonders leicht zu reinigen und resistent gegen aggressive und korrosive Stoffe. Ein optionaler RFID-Leser lässt sich direkt in das Gehäuse integrieren.
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, die einen erweiterten Temperaturbereich von -20 ... +50 °C erfordern, ist das marinetaugliche Aluminiumgehäuse der VisuNet-FLX-Serie ideal. Das robuste Gehäuse steht nicht nur für eine optimale Wärmeableitung, sondern auch für eine hohe Widerstandsfähigkeit. An den Seiten, der Oberkante und der Rückseite können bei Bedarf zusätzliche Sonnenschutzelemente angebracht werden. Sie dienen auch als Schutz vor Regen und anderen Umwelteinflüssen. Mit diesen Erweiterungen trotzt die VisuNet-FLX-Serie rauen Umgebungsbedingungen und kann auch im Außenbereich eingesetzt werden.
Unsere Animation bietet Ihnen einen komprimierten Überblick der Plattform und zeigt, wie diese im Feld eingesetzt wird.
Zur Markteinführung halten wir als „Vorzugstypen“ bereits eine breite Reihe vorkonfigurierter und kurzfristig lieferbarer FLX-Lösungen für Sie vorrätig, die einen Großteil üblicher Industrieanwendungen abdecken. Sollten Sie jedoch darüber hinausgehende, individuelle Anpassungswünsche haben, können Sie ganz auf unsere Solution Engineering Centers (SEC) vertrauen. Hier erstellen und fertigen wir weltweit HMI-Lösungen.
Zur individuellen Lösungsgestaltung steht beispielsweise eine große Auswahl an bereits qualifizierten Drucktastern zur Verfügung. Auch Lösungen für Doppelmonitor- oder mobile Anwendungen sind bereits im Design der Baureihe VisuNet FLX berücksichtigt und können bei Bedarf individuell gefertigt werden.
Nutzen Sie unseren Produktkonfigurator, um schnell zu dem für Ihre Applikation ideal geeigneten HMI-System vom Typ VisuNet FLX zu gelangen. Mit nur wenigen Klicks wählen Sie zwischen den drei Grundkonfigurationen (HMI-System, Panel-PC, Box-PC) sowie den jeweils dazugehörigen Produktattributen wie etwa CPU-Typ, Arbeitsspeicher oder Betriebssystem aus.
Mit Abschluss Ihrer Auswahl erhalten Sie einen Typenschlüssel und können direkt ein unverbindliches Angebot von uns anfordern. Sollten Sie Unterstützung benötigen, nicht in den Konfiguratorattributen enthaltene Anforderungen haben, oder sogar eine vollständig individualisierte HMI-Lösung benötigen, nutzen Sie bitte das Kontaktformular im Konfigurator und spezifizieren Sie Ihre Anfrage näher. Unsere Experten freuen sich auf Sie!
Die Firmware VisuNet RM Shell ist auf jedem VisuNet-Gerät von Pepperl+Fuchs vorinstalliert und für verschiedene Leitsysteme sogar schon vorkonfiguriert. So können die BTCs und Remote Monitore in nur wenigen Minuten schnell und einfach in Betrieb genommen werden. Die neue Generation der RM Shell basiert auf Microsoft® Windows 10 Enterprise LTSC 2021, wofür Microsoft langfristig Sicherheitsupdates zur Verfügung stellt. Zusätzlich ist die RM Shell mit integrierten Sicherheitsmechanismen ausgestattet, die das System zuverlässig vor schädlichen Dateien und Programmen schützen.
VisuNet RM Shell bietet eine durchgängige Thin-Client-Lösung für die Prozessindustrie – vom BTC in der Leitwarte bis zum Remote Monitor in Zone 1/21, Div. 1. Dank der innovativen Zusatz-Software VisuNet Control Center können Anlagenbetreuer alle Geräte von einem zentralen Arbeitsplatz aus einrichten, konfigurieren und überwachen und somit effizient verwalten.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.