SmartBridge puentea la brecha digital entre las interfaces de servicio de los sensores modernos y los dispositivos terminales de consumo móviles. SmartBridge permite una comunicación inalámbrica, incluso durante su funcionamiento. El sistema consta de un adaptador inalámbrico y una tablet o un smartphone equipados con la aplicación SmartBridge.
El adaptador se enlaza con el cableado existente entre el sensor y la unidad de control. Entonces, accede a los datos del sensor sin respuesta y establece una conexión inalámbrica a un dispositivo terminal móvil. El adaptador recibe alimentación a través del cable de suministro del sensor.
La aplicación SmartBridge proporciona una visión general clara e intuitiva de los datos del sensor en una tablet o un smartphone, de manera que se complementan elementos de visualización y control de difícil alcance, como las luces LED de color e intermitentes, así como los botones de membrana.
Ahora, los dispositivos terminales móviles habituales pueden hacer las veces de unidades de visualización móviles para la puesta en marcha, el servicio y el mantenimiento de sensores industriales. Con la aplicación SmartBridge, se puede incluso realizar un registro de los valores medidos y los datos de diagnóstico del sensor para su posterior evaluación.