Precisión mediante fusión.

Detección de inclinación sin errores para aplicaciones dinámicas, rango de 360° y adaptable por separado.

Unidad de medición de inercia F99

¿Cómo evitar valores incorrectos del ángulo de inclinación en aplicaciones dinámicas?

Descubra cómo Peter Schmidt encontró la solución idónea.

¿Se ha preguntado alguna vez cómo puede garantizar la obtención de valores de medición correctos de sus sensores de inclinación mientras sus máquinas móviles están en marcha? Los datos de los sensores de inclinación estáticos suelen ser incorrectos debido a impactos externos, como baches o durante la aceleración. Las unidades de medición de inercia, como la IMU F99 de Pepperl+Fuchs, son la solución idónea: La IMU F99 consta de un acelerómetro MEMS de tres ejes y un giroscopio MEMS también de tres ejes. Un algoritmo inteligente de sensor Fusion combina los datos del acelerómetro y del giroscopio para compensar los efectos de la aceleración externa y obtener la lectura del valor real. 

¿Dónde se utiliza IMU F99?

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones IMU F99

Ya sea para la limitación del ángulo de dirección en palas de ruedas o para el control de los AGV, la unidad de medición de inercia IMU F99 es la solución perfecta para controlar la inclinación y la aceleración en aplicaciones dinámicas. Hemos recopilado seis ejemplos de aplicación de la unidad de medición de inercia en nuestro artículo del blog. ¿Cuál es su aplicación? 

Más información

cargando widget...

Ventajas

precisión

Medición precisa

Las unidades de medición de inercia combinan un sensor de aceleración con un giroscopio y un algoritmo inteligente de sensor Fusion en un único dispositivo. Esta combinación permite la compensación de movimientos dinámicos uniformes y garantiza una medición precisa.
eficiencia

Aumento de la eficiencia

El algoritmo de sensor Fusion vincula de forma inteligente los diversos datos proporcionados por el giroscopio y el sensor de aceleración. Las aceleraciones externas se compensan y el usuario recibe datos de inclinación precisos, incluso cuando el sistema se mueve, acelera o frena. 
configuración

Configuración libre

El tipo de compensación de aceleración se puede configurar libremente. Al seleccionar un rango de compensación, la forma del movimiento individual se adapta a la aplicación correspondiente. Se mejora la estabilidad angular incluso con movimientos de aceleración lineal o efectos de impactos breves, como al golpear un bache.
equipos móviles

Adaptación flexible

En función de los requisitos de la aplicación, la salida de medición correspondiente se puede seleccionar libremente. Los valores de salida se pueden especificar de forma variable como datos sin procesar, como la temperatura, la aceleración y la velocidad de rotación, o como datos de salida preconfigurados.

Contacto

¿Tiene alguna pregunta sobre IMU F99 o desea recibir más información? Estaremos encantados de ayudarle. Solo tiene que rellenar el formulario de contacto y enviarnos un mensaje.