Nueva generación
Máxima seguridad y nueva interfaz de usuario
VisuNet RM Shell 6 para estaciones de trabajo de cliente ligero
VisuNet RM Shell 6 con el software adicional Control Center representa la última generación de firmware para monitores remotos y clientes ligeros en carcasas (BTC). El innovador firmware HMI permite la gestión remota de varios dispositivos desde una estación de trabajo centralizada, lo que elimina la necesidad de desplazarse físicamente al campo.
Instalado en estaciones de trabajo de cliente ligero, VisuNet RM Shell 6 permite acceder al sistema de control de procesos o al sistema de ejecución de fabricación (MES) a través de la tecnología Ethernet estándar y hace que los datos de proceso sean transparentes. Gracias a las últimas funciones de seguridad de Windows®, el firmware de los monitores remotos y los clientes ligeros en carcasas garantiza la máxima seguridad.
VisuNet RM Shell 6 permite la integración perfecta de clientes ligeros y monitores remotos en sistemas de control de procesos convencionales y virtualizados. La nueva interfaz de usuario simplifica tanto la configuración como el funcionamiento. Para optimizar la experiencia del usuario, la barra de tareas inteligente permite acceder con un solo clic a las funciones clave más relevantes. Esta funcionalidad permite a los usuarios implementar y gestionar aplicaciones complejas, como el cambio entre varias conexiones de escritorio remoto (por ejemplo, de RDP a VNC) con un solo clic. Las funciones avanzadas de RM Shell 6 garantizan una conexión fiable al host en todo momento. Por ejemplo, es posible configurar los monitores remotos para que establezcan automáticamente una conexión con el sistema de control de procesos tras el arranque.
La gestión de sistemas híbridos para usuarios de TO y TI hace que RM Shell 6 sea sencillo e intuitivo para cualquier grupo de usuarios: Mientras que los administradores de TO pueden utilizar una sencilla configuración guiada para la configuración estándar, los administradores de TI experimentados pueden acceder al escritorio de Windows y a la configuración avanzada.
El firmware de última generación tiene un aspecto renovado y personalizable: La nueva opción de modo oscuro garantiza una mejor legibilidad incluso en condiciones de iluminación difíciles. Los usuarios también pueden personalizar la interfaz de usuario para adaptarla a su diseño corporativo.
VisuNet RM Shell 6 cumple los estándares de seguridad más exigentes. No solo incluye las últimas funciones de seguridad de Windows y control de acceso basado en usuario de Windows, sino también otros mecanismos de seguridad como el filtro de escritura unificado (UWF) y bloqueo USB. El límite de tiempo de configuración garantiza que el modo de configuración se cierre automáticamente y que otros usuarios no puedan acceder al sistema sin autorización. Además, Pepperl+Fuchs publica regularmente parches de seguridad en su sitio web y ofrece un servicio de actualizaciones que informa a los usuarios en cuanto hay disponible una nueva actualización de software.
Las funciones de administrador ampliadas ofrecen aún más flexibilidad a los usuarios de VisuNet RM Shell 6. Los administradores pueden instalar todas las aplicaciones necesarias, incluido el software antivirus y los controladores para los accesorios. El propio administrador determina qué usuarios pueden acceder a cada aplicación.
En combinación con la herramienta adicional VisuNet Control Center, los usuarios pueden configurar y gestionar de forma eficiente los dispositivos con RM Shell desde una ubicación central. No es necesario acceder a áreas peligrosas ni a salas limpias para configurar y mantener monitores remotos o clientes ligeros en carcasas.
Los usuarios de VisuNet Control Center pueden conectarse a cualquier monitor remoto con RM Shell, supervisar el estado del dispositivo y el contenido de la pantalla, e incluso tomar el control de forma remota. Una vez que un perfil de conexión remota se configura o descarga en un monitor remoto, puede cargarse en varios monitores remotos. Si el personal operativo necesita asistencia, la función de seguimiento de sesión permite a los administradores conectarse a los monitores remotos afectados y prestar asistencia desde sus propias estaciones de trabajo. Este punto de administración central simplifica la asistencia, ahorra recursos y aumenta la disponibilidad de los clientes ligeros.
¿Tiene alguna pregunta sobre VisuNet RM Shell 6 o desea recibir más información? Estaremos encantados de ayudarle. Solo tiene que rellenar el formulario de contacto y enviarnos un mensaje.