Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
RL32-54/32/76a/73c
Descripción del producto |
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado |
Datos generales |
Distancia útil operativa | 0,1 ... 4 m |
Distancia del reflector | 0,1 ... 4 m |
Distancia útil límite | 8 m (con reflector H85) |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Luz alterna, roja |
Polfiltro | si |
Diámetro del haz de luz | aprox. 200 mm con alcance 4000 mm |
Ángulo de apertura | aprox. 3 ° |
Límite de luz extraña | 80000 Lux |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % |
Corriente en vacío | 40 mA en 30 V CC |
Entrada |
Entrada de Test | Desconexión del emisor con +Ub |
Salida |
Tipo de conmutación | conmutación oscuro |
Señal de salida | 1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto |
Tensión de conmutación | 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA |
Frecuencia de conmutación | 250 Hz |
Tiempo de respuesta | 2 ms |
Conformidad con la normativa |
Estándares | EN 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Certificados | CE |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Longitud de la carcasa | |
Grado de protección | IP65 |
Conexión | Conector de plástico M12 x 1, 4 polos |
Material | |
| Carcasa | Terluran® GV15 |
| Salida de luz | Vidrio |
Masa | 60 g |
Dimensiones | |
| Altura | 72,2 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Profundidad | 45,6 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
RL32-54/32/76a/73c
Product Documentation:
RL32-54/32/76a/73c
Homologaciones:
RL32-54/32/76a/73c
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | PDF | 625 KB
|