Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V112S-G-BK5M-PUR-ABG
Descripción del producto |
Juego de cables macho con una terminación M12 recta con codificación A, 12 pines, cable PUR negro, apantallado |
Datos generales |
Conector 1 | |
| Conexión | conectores, recto |
| Tipo | M12 |
| Estilo | recto |
| Bloqueo | conexión de tornillo |
| Nº de polos | 12 |
| Codificación | Código A |
Conector 2 | |
| Conexión | Terminal de línea libre |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 30 V |
Corriente de trabajo | 1,5 A |
Conformidad |
Grado de protección | EN 60529 |
Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 |
Combustibilidad | IEC 60332-1-2 , UL 1581 |
Resistencia microbiana | DIN VDE 0282-10 / EN 50396 |
Resistencia a la hidrólisis | EN 50396 / DIN VDE 0282-10 |
Resistencia al aceite | DIN EN 60811-2-1 / DIN VDE 0472 T.803, prueba de tipo B |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | |
| Clavija | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Cable fijo | -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) |
| Cable flexible | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Clavija | |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Protección contra aflojamiento | existente |
| Instalación de la herramienta | moleteado recto |
| Ciclos de contacto | min. 100 |
| Apantallamiento | blindaje conectado a la conexión de tornillo |
Grado de protección | IP65/IP67/IP68 |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5 |
| Diámetro del revestimiento | 8,5 mm |
| Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil > 5 x diámetro de cable, tendido fijo |
| Color de cubierta | negro (similar a RAL 9005) |
| Número de núcleos | 12 |
| Sección transversal | 0,14 mm2 |
| Color de núcleos | Núcleo 1: marrón Núcleo 2: azul Núcleo 3: blanca Núcleo 4: verde Núcleo 5: fucsia Núcleo 6: amarillo Núcleo 7: negro Núcleo 8: gris Núcleo 9: rojo Núcleo 10: violeta Núcleo 11: gris/fucsia Núcleo 12: rojo/azul |
| Construcción del núcleo | 18 x 0,1 mm ∅ pares trenzados |
| Blindaje | Cobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento |
| Longitud | 5 m |
| Código de cable | LSPYwC11Y |
Idoneidad de las cadenas de arrastre | |
| Ciclos de cadenas de arrastre | min. 2000000 |
| Velocidad de movimiento | max. 3 m/s |
| Distancia transversal | 10 m |
| Aceleración | max. 10 m/s2 |
Masa | 484 g |
Material |
Sin halógenos | si |
Clavija | |
| Conexión de tornillo | Fundición de cinc, niquelado |
| Pinza | TPU, negro |
| Junta | NBR |
| Superficie de contacto | Ni/Au |
| Combustibilidad | V-0 |
Cable | |
| Revestimiento | PUR |
| Aislamiento del hilo | PVC |
| Combustibilidad | VW-1 |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V112S-G-BK5M-PUR-ABG
Design / Simulation:
V112S-G-BK5M-PUR-ABG
Homologaciones:
V112S-G-BK5M-PUR-ABG
Productos asociados:
V112S-G-BK5M-PUR-ABG
Accesorio de |
|
|
|
Vision sensor for 1-D and 2-D code reading; Resolution: 1280 x 960 pixels; Light source: external illumination; Lens: C-mount connectionfa |
|
|
|
|
Vision sensor for 1-D and 2-D code reading; Resolution: 2560 x 2048 pixels; Light source: external illumination; Lens: C-mount connectionfa |
|
|
|
|
Vision sensor for 1-D and 2-D code reading; Resolution: 1280 x 960 pixels; Light source: integrated LED flash, white; Lens: M12 lens; Focal length: 16 mmfa |
|
|
|
|
Vision sensor for 1-D and 2-D code reading; Resolution: 1280 x 960 pixels; Light source: integrated LED flash, white; Lens: M12 lens; Focal length: 8 mmfa |
|
|
|
|
Vision sensor for advanced object detection; Resolution: 640 x 480 pixels; Light source: integrated LED flash, red; Lens: M12 lens; Focal length: 8 mmfa |
|
|
|
|
Vision sensor for advanced object detection; Resolution: 1280 x 960 pixels; Light source: integrated LED flash, red; Lens: M12 lens; Focal length: 8 mmfa |
|
|
|
|
Vision sensor for advanced object detection; Resolution: 2560 x 2048 pixels; Light source: external illumination; Lens: C-mount connectionfa |
|
|
|
|
Vision sensor for advanced object detection; Resolution: 1280 x 960 pixels; Light source: external illumination; Lens: C-mount connectionfa |
|
|
|
|
Vision sensor for advanced object detection; Resolution: 640 x 480 pixels; Light source: integrated LED flash, white; Lens: M12 lens; Focal length: 8 mmfa |
|
Accesorios |
|
|
|
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Cubierta enchufable M12fa |
|
|
|
|
Soporte para etiquetasfa |
|
|
|
|
Placa de identificaciónfa |
|
|
|
|
Soporte universal modular para conectores M12fa |
|
|
|
|
Protección por bloqueo para conector M12fa |
|
|
|
|
Anillos de marcado para conectores M12, varios coloresfa |
|