Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC) | |
Tipo de salida | AS-Interface | |
Distancia de conmutación de medición | 6 mm | |
Instalación | enrasado | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 5,67 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,28 | |
Factor de reducción rCu | 0,25 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,75 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i | |
Frecuencia de conmutación | ≥ 500 (P3=0), ≥ 100 (P3=1) | |
Histéresis | tip. 5 % | |
Corriente de trabajo | 20 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 1000 ms | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED POWER | Tensión AS-Interface; LED verde | |
LED IN | Estado de conmutación (Entrada); LED amarillo | |
LED OUT | LED Dual amarillo/rojo amarillo: Estado de conmutación rojo: Modo de error |
|
Datos eléctricos | ||
Tensión nominal de trabajo | 26,5 ... 31,6 V desde la interfaz AS | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Compatibilidad electromagnética | EN 50295:1999 | |
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector de cables M12 x 1 , PVC , 500 mm | |
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Masa | 90 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 30 mm | |
Anchura | 45 mm | |
Longitud | 12 mm |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 94 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |