Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCB4-12GM40-N0-5M
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | NAMUR |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm |
Instalación | enrasado |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 3,24 mm |
Distancia de conmutación real | 3,6 ... 4,4 mm tip. |
Factor de reducción rAl | 0,41 |
Factor de reducción rCu | 0,39 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,78 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1500 Hz |
Histéresis | 1 ... 15 tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | si |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | min. 2,2 mA |
| Placa de medición detectada | ≤ 1 mA |
Indicación del estado de conmutación | LED visible 360º, amarillo |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2007 |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización FM | |
| Control Diseño | 116-0165F |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable PVC , 5 m |
Sección transversal | 0,34 mm2 |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 40 mm |
| Diámetro | 12 mm |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
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
NCB4-12GM40-N0-5M
Product Documentation:
NCB4-12GM40-N0-5M
Design / Simulation:
NCB4-12GM40-N0-5M
Homologaciones:
NCB4-12GM40-N0-5M
Productos asociados:
NCB4-12GM40-N0-5M
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 12 mmfa |
|