Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBB3-V3-Z4-3G-3D
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | Dos hilos |
Distancia de conmutación de medición | 3 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,4 mm |
Distancia de conmutación real | 2,7 ... 3,3 mm tip. |
Factor de reducción rAl | 0,4 |
Factor de reducción rCu | 0,3 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,8 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 5 ... 60 V CC |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 2000 Hz |
Histéresis | tip. 0,2 mm |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Caída de tensión | ≤ 5 V |
Caida de tensión con IL | |
| Caída tensión IL = 10 mA, Elemento conmutación on | 0,8 ... 4,8 V tip. 3,8 V |
Corriente de trabajo | 4 ... 100 mA |
Corriente de trabajo mínima | 4 mA |
Corriente residual | 0 ... 1 mA tip. 0,7 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 1 ms |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Datos límites |
Momento de apriete de los tornillos de fijación | 0,4 Nm |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable PVC , 130 mm |
Sección transversal | 0,14 mm2 |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Cable | |
| Radio de flexión | > 10 x diámetro del cable |
Dimensiones | |
| Altura | 10,2 mm |
| Anchura | 27,8 mm |
| Longitud | 16 mm |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
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
NBB3-V3-Z4-3G-3D
Product Documentation:
NBB3-V3-Z4-3G-3D
Design / Simulation:
NBB3-V3-Z4-3G-3D
Homologaciones:
NBB3-V3-Z4-3G-3D