Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBN40-L2-A2-V1-M-Y247441
Datos generales |
Función de conmutación | antivalente |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 40 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 32,4 mm |
Distancia de conmutación real | 36 ... 44 mm |
Factor de reducción rAl | 0,34 |
Factor de reducción rCu | 0,3 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,81 |
Factor de reducción rSt37 | 1 |
Factor de reducción rMs | 0,4 |
Tipo de salida | 4-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 100 Hz |
Histéresis | tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 2 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA |
Display de tensión de trabajo | LED, verde |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 680 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Aprobación de tipo E1 | 10R-04 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
|
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos |
Material de la carcasa | PA |
Superficie frontal | PA |
Grado de protección | IP69K |
Masa | 130 g |
Dimensiones | |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 67 mm |
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
NBN40-L2-A2-V1-M-Y247441
Product Documentation:
NBN40-L2-A2-V1-M-Y247441
Homologaciones:
NBN40-L2-A2-V1-M-Y247441
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
UNECE KBA E1 | 10R-067189 | ALL | PDF | 556 KB
|
Productos asociados:
NBN40-L2-A2-V1-M-Y247441
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Ángulo de fijación modularfa |
|
|
|
|
Adaptador de montaje M12/M20, modelo de plásticofa |
|