Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NJ20S+U1+N
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | NAMUR con función de seguridad |
Distancia de conmutación de medición | 20 mm |
Instalación | no enrasado |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 16,2 mm |
Factor de reducción rAl | 0,4 |
Factor de reducción rCu | 0,3 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 150 Hz |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | min. 3 mA |
| Placa de medición detectada | ≤ 1 mA |
Conformidad con la normativa |
Según CEM | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Estándares | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) VDE 660 Parte 209 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Datos mecánicos |
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP68 |
Dimensiones | |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 118 mm |
ATEX |
datos para la área Ex | |
| Capacidad efectiva interna | ≤ 200 nF |
| Inductancia interna de gran eficacia | ≤ 150 µH |
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
NJ20S+U1+N
Design / Simulation:
NJ20S+U1+N
Homologaciones:
NJ20S+U1+N