Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
CCN10-F46A-N1
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | NAMUR |
Distancia de conmutación de medición | 10 mm |
Instalación | no enrasado |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 7 mm |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 10 Hz |
Histéresis | 1 ... 10 tip. 5 % |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | max. 1 mA |
| Placa de medición detectada | ≥ 2,2 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 50 ms |
Conformidad con la normativa |
Según CEM | IEC / EN 60947-5-2:1999 |
Estándares | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable FEP , 2 m |
Sección transversal | 0,14 mm2 |
Material de la carcasa | PVDF |
Superficie frontal | PVDF |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 20 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Longitud | 10,5 mm |
Nota | Resistencia a la tracción del cable |
ATEX |
datos para la área Ex | |
| Capacidad efectiva interna | ≤ 100 nF |
| Inductancia interna de gran eficacia | ≤ 20 µH |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
CCN10-F46A-N1
Product Documentation:
CCN10-F46A-N1
Design / Simulation:
CCN10-F46A-N1
Homologaciones:
CCN10-F46A-N1