Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
PB-FSBG-1H
Descripción del producto |
una caja de conexiones |
Datos mecánicos |
Figura agujeros de fijación | 7,9 mm |
Material | metal |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27371238 |
ECLASS 10.0.1 | 27371238 |
ECLASS 9.0 | 27371238 |
ECLASS 8.0 | 27371238 |
ECLASS 5.1 | 27371238 |
ETIM 8.0 | EC002571 |
ETIM 7.0 | EC002571 |
ETIM 6.0 | EC002571 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
PB-FSBG-1H
Productos asociados:
PB-FSBG-1H
Accesorio de |
|
|
|
Tipo: Botón Palm, Serie: Botón Palm, Tensión de trabajo: 120 V CA/45-60 Hz, Tipo de salida: Juego de contactos ; Salida relé (Contactos guiados), Temperatura ambiente: -18 ... 50 °C (0 ... 122 °F), Tipo de conexión: Terminales de rosca, Grado de protección: IP64fa |
|
|
|
|
Tipo: Botón Palm, Serie: Botón Palm, Tensión de trabajo: 24 V CC, Tipo de salida: Juego de contactos ; Salida relé (Contactos guiados), Temperatura ambiente: -18 ... 50 °C (0 ... 122 °F), Tipo de conexión: Terminales de rosca, Grado de protección: IP64fa |
|